客户使用meviy实例-用于酒精罐装机器的零件
发布日期: 2023-09-12
我们对制造医疗现场所使用的物资的装置和设备的制造商客户平时如何使用meviy的进行了采访。
制作者:T・H|行业:电子零件、设备、电子电路制造业|meviy使用历史:6个月以上
负责工作:装置、机械设计、夹具设计。负责产品制造用装置的开发和设计。
是用于将消毒用酒精液灌装在容器(瓶或者替换装用铝袋)中出厂的制造装置。 由于在经常用酒精液清洗的状态下使用,为了避免长期使用而出现剥离、生锈,零件全部选择不锈钢。 现在是手动装置,但为了量产,正在考虑转换为自动化装置。 除了在ⅿeviy采购的零件以外,还使用米思米的目录产品。 |
|
①喷嘴吊具固定零件 吸起酒精消毒液,从喷嘴喷出,注入预先设置好的容器中。 在meviy采购的零件是用于固定喷嘴的吊具的钣金件。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 交期标准:3日 |
② 上下滑动机构的固定板 这是固定用于将酒精消毒液向容器的口注入的上下滑动的机构和①的喷嘴吊具固定零件的板。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 交期标准:3日 |
③ 容器口支架 这是用于勾住瓶、铝袋的口部分的零件。为了在勾住后能够滑动,而与U字的里侧抵接进行定位。 钣金下部的白色零件是使用缩醛树脂制作的,作为拧紧铝袋的盖时防止旋转的零件使用。为了与钣金件组合,在白色零件上设置螺孔,钣金侧设置较大的通孔,加入折弯,增加强度。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 交期标准:3日 |
我通常负责与IC标签制造相关的装置的设计、相关系统和设备(外观)的设计以及装置自动化等改进和开发的设计。
这次,作为特例,我们设计了一种用于应对新冠肺炎的医用酒精消毒剂装入容器中进行发货的装置。由于它是医疗物资的制造装置,因此我们利用“COVID-19 RESPONSE-无偿提供医疗物资制造装置和设备零件”的支持政策,从meviy订购了装置所需的零件。
每次采购零件都要从熟悉的加工商中选择委托哪一家,挑选加工商这件事一直很头疼,并且报价也相当花费时间。即使在询价后,彼此确认也需要2~3天时间,首先我想立即知道价格,但这个等待时间太长了。
自从开始使用meviy,我就感受到即时显示价格和交期的机制的功能性和便利性,甚至让我不由得感叹“这也太方便了!”现在,只要有项目,我会立即使用meviy报价。
在发出“无偿提供医疗物资的制造装置和设备零件”的通知之前,我就知道meviy。
起初,我收到了一封电子邮件介绍,之后销售负责人打电话给我,告诉我这是一项新服务。起初,我只是平淡地回答“哦,这个啊!”,只将其视为“加工企业中的一个”,没有立即使用它。
当我以“无偿提供医疗物资制造装置和设备零件”为契机开始使用时,我首先注意到立即显示价格的方便性,然后将过去报过价的3D数据上传到meviy,与其他公司的价格和交期进行比较。结果发现从 meviy 订购一些钣金件更便宜,有了很多发现。
通常,向加工企业订购时的交期为 1 ~ 2 周时间。如果你要求“加急!特别加急!”,可能2~3天能交货,但meviy什么都不用说就会在3天内发货,交期之短也令我感到惊讶。与其他公司相比快得多。
综合评价如果10分满分我打7分——无论如何都需要车床加工
如果只是钣金件的服务,我打10分(满分)。至于质量,零件都能按设计交付,质量好,可以放心使用。
能否加工的分析也令人惊叹。只是有时判定条件太严格了(笑)。对于钣金件而言,情况可能更是如此。meviy会根据孔的位置和弯折角度显示破裂和变形的指示,我都对相应的对设计进行了更改。
我们是装置设计,所以有时也需要使用铣削件,虽然尝试几次报价,但价格仍偏高,还没在meviy上下过单。
此外,还有一个期望,就是希望能够应对车床加工。包括此次介绍的装置在内,如果我们要实现产品的大规模生产而进行自动化,就需要一个旋转轴。米思米的目录产品也用于装置的其他部分,但说实话,我们想使用原创设计产品而不是标准产品。如果进行自动化,我也想用传输带,旋转系统和驱动轴是绝对必要的。如果加入车床加工,meviy的应用范围就更广,期待今后能够应对。
通过使用meviy,报价的答复时间从3天减少到0天,交期从1周减少到3天。考虑到绘制图纸的时间,能节省一个多星期的时间。
创造出的时间用于加快产品评价和精化产品。
组装时间越快,对产品和装置的评估就越快。 如果可以在早期发现不良之处或失败,就能立即采取改进措施。这种流程的快进为做出更好的产品创造了时间。
此外,由于能够立即知道价格和交期,向客户报价也变得顺利,速度也大大提高。我觉得缩短报价的沟通时间是一个很大的优势。
课题 | • 首先想尽快知道价格,但因确认的沟通而需要等待3日以上 • 通常交期为1~2周时间,加急的情况下需要特别委托 |
导入效果 | • 能够立即知道价格,向顾客报价的速度也加快 • 即使不特别指定,交期也很快。创造出的时间能够提前进行评估 |