客户使用meviy实例-调整链轮安装位置的零件

发布日期: 2023-09-12

调整链轮安装位置的零件

制作者:K・M|行业:金属产品制造业|meviy使用历史:6个月
自己公司产品的制造、加工、夹具设计、试制品设计。主要是加工机的操作。也负责定制零件的设计、采购、评价测试等一系列工作。

客户使用meviy实例—这是补正自行车链轮的安装位置的隔离零件。 这是补正自行车链轮的安装位置的隔离零件。
为了将安装于车轮和发动机的链轮之间的链条调整为笔直而设置。
因为是隔离零件,相比于强度,更优先不易腐蚀的性能,所以选择了SUS。
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 所使用的服务:meviy FA(钣金件)
材质:SUS304(2B)
表面处理:无|公差指定:一般公差

 

专用产品的价格更贵,交期更长

当客户要求专用产品(即所谓的定制产品)时,我们也会设计、采购和制造定制零件的试制品。
主要是切削加工和模具制造,钣金件的项目很少。我们公司不能进行钣金加工,所以会委托meviy加工。我们也有一些合作的钣金加工商,但小批量的情况下,价格昂贵,交期也长,不便下单。
meviy即使只有一个产品也能轻松委托,交期还短,太难得了。我从没担心过质量,使用时也没有任何问题。

 

能够根据材质、交期来比较价格,很棒

起初,我是经上司的介绍才知道meviy的。之后,我从米思米销售代表那里收到了详细的使用方法说明并开始使用它。能够根据材质和交期比较价格,真棒。
这张照片中的零件并不着急,所以我按照通常交期进行了委托。在meviy中,如果想缩短交货时间,价格也会高一点,所以如果不着急,就按照标准发货时间下单即可。即使指定标准日期,它也会很快送达。考虑到交期如此之短,价格还是很便宜的。

 

变更材质、调整建模,比较报价

对于需要强度的零件,我会首先以合适的材质在meviy上报价,然后变更材质并调整建模,重新上传,比较报价。 因为可以马上知道能否制造和价格,所以如果可以用meviy加工,就对比一下材质和价格,满意后再下单。
对于钣金件,会根据模型的板厚自动缩小可选择的材质范围,因此如果报价画面上也会提示其他材质无法加工的理由,就太好了。当然,我查过手册和指南,但我认为如果能在上传模型时就能知道可以选择的材质,就能更快地判断可行性,会更方便。

 

最大的优点是一个产品也能轻松委托!

meviy最大的优点就是即使一个产品也能轻松委托加工,交期短。
我们会一边操作设备一边与客户协商、设计,因此缩短采购时间对我们非常有帮助。相应地能够专注于产品制造并花更多时间设计试制品。而且能够比客户希望的交期提前一些完成,时间上也有富余。
在用钣金进行报价时,如果加入弯折加工,往往会出现模具干涉的报错。弯折90度可能很难,但有时想制作U形零件,所以如果能使用meviy制作,就太好了。另外,如果可以进行焊接加工,meviy的使用范围会进一步扩大。
今后如果有需要,我也会尝试meviy的其他服务。

课题 • 专用产品所需的零件的价格更贵,交期也更长
导入效果 • 能够根据材质、交期比较价格,即使是一次性产品所需的零件也能轻松报价
• 零件采购快,相应地能够集中于制造,将时间用在设计上

 

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×