客户使用meviy实例-搭载于小型移动设备上的钣金架
发布日期: 2023-09-12
制作者:输送用机械器具制造业|meviy使用历史:5个月
车辆零件、与车辆相关的机器人的机械零件的设计、试制品设计。
钣金架的盖子部分 孔用于连接螺钉。为了不易生锈且满足强度要求而选择SPCC。涂装采用黑色时,以效果最漂亮的N1下单。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SPCC 表面处理:涂装(相当于孟塞尔值:N1)|公差指定:一般公差 |
我们的工作是设计车辆、移动设备和活动机器人等机器。我负责试制阶段的设计,这部分重视速度和成本控制。
对于在设计完成进入产品打样阶段时需要加工的零件,首先用meviy报价,核对交期和价格。如果以较短的交期委托其他加工企业,会被加收加急费,所以我先用meviy获得报价,然后再比较交期和价格。
实在没时间时,难免会选择交期更短的企业,但目前的交期和价格都会以meviy为基准进行比较。
所需要的零件多是独一件的,因此只要meviy能满足交期条件,就可以降低成本。这次制造的钣金件5天左右就到了,交期快,帮了大忙。
本来我用的是米思米的“C Navi”,但是当我放完长假回来工作时,同事告诉我“meviy可以用”。 最初,上传数据考虑到信息保密而需要研讨,但降低成本的预期值得到了高度评价,于是决定相信米思米的安全性来使用它。
通过使用meviy,能够兼顾降低成本,在成本方面的引进效果和评价是很好。
另外,在客户方确认动作时,也有零件损坏的情况,但即使包括修改设计在内,也能不更改交期地继续进行,所以在突然需要零件等时,能够翻单立即订购相同零件,非常难得。
第一个优点是价格。绝对便宜!可加工的产质量量很好,我很满意。如果委托其他加工企业,有时会出现孔位偏离等质量波动的情况,但使用meviy,质量稳定,无需重新制作。
使用meviy制造的产品,可以从“VONA”按型号订购相同的零件,而且由于历史易于追溯,因此使用它有很多好处。
最近出现了很多用于机器人的精密产品,所以我经常用到切削板服务。
很高兴能够轻松地指定公差。当我了解到配合公差也可以用 meviy报价时,使用范围进一步扩大了。
对于meviy无法制造的零件,我们会立即委托其他加工企业,并优先考虑速度。meviy无需制图,对并能迅速判断能否加工,这对我们非常有帮助。
在使用方面上面我目前还没有遇到过问题,不过目前meviy不支持钣金焊接,所以需要焊接的零件都下单给其他加工企业了。如果meviy可以对应钣金焊接,使用范围将会进一步扩大,由衷期待将来meviy能够开发钣金焊接。
总体来说 meviy 是很好的。能够立即知道价格这一点在降低成本方面至关重要。如果官网发行的优惠券也可以在meviy中使用,就更好了。
我还了解到meviy无法加工的零件,在其他加工企业也很难制造。以往,关于弯折倒角等,我都没有太注意弯折部的板厚就委托给加工企业了,现在我知道自己有要求不合理的地方,学习了。(笑)
由于采购时间缩短,我们能够进行更长时间的设计研究,从而能够提出更接近正确答案的形状。开发设计的精度提高了,工作效率也大幅提高。
由于我属于高度机密的部门,即使在新冠肺炎疫情期间也很难远程办公等居家工作,因此我必须一边上班一边调整与家人的相处时间。在这种情况下,meviy 能够在网上立即给出报价,无需人的介入就能迅速采购所需零件,真的很受用。
课题 | • 当以较短的交期委托其他加工企业时,会加收加急费,价格提高 • 质量稳定,有时会重做 |
导入效果 | • meviy的绝对低廉的价格和稳定的质量令人满意 • 能够兼顾降低成本,开发和设计的精度、工作效率也提高了 |