客户使用meviy实例-探测器的传感器托架
发布日期: 2023-09-12
制作者:R・M|行业:产品制造|meviy使用历史:6个月
机械设计、研究和开发、评价测试。主要负责产品的制造机、产品的质量检查机的设计。
![]() |
用于安装零件探测器的传感器。 左上角的2个孔是为了安装板而供插通螺钉的孔。右下角的孔是用于安装传感器主体的孔。 在调试机器时,调试者会触摸本零件,调整传感器的光轴,因此选择不易生锈的不锈钢。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
本公司通常会将从零件加工到机器装配的所有工作统一委托给一家加工组装企业。 将组装好的机器搬入公司内后,如果在机器调试过程中发现设计错误,则必须安排采购修正件。在修正件到达前,机器调试会停止,所以会想尽快拿到零件。在这种情况下,无需制作2D图纸且交期短的meviy 是最佳选择。
我是在米思米的介绍邮件中知道meviy的。我感觉无需制图让人很轻松,所以从大约半年前开始使用了。我会在需要修正件等紧急零件时使用meviy,所以使用频率不高,但是只需拖放3D数据就可以导入数据就能使用,这一点很好。而且操作也很简单。
公差的标注方法有些地方不看说明难以理解,所以如果能够更加直观地操作,使用起来会更方便。
钣金件我多使用meviy,交期短且便宜,让我非常受用!
这次的传感器托架也使用钣金委托,5日左右就到货了。以相同的条件委托其他加工企业,报价价格在2,500日元左右(远高于meviy价格)。meviy不仅交期短,加工方面我也很满意。
总体评价为“基本满意”。 委托其他加工企业、出图时都要使用2D 图纸。假设制作 2D 图纸的时间为一张图约10 分钟,从委托报价到回复大约需要 2 到 3 天时间,因此缩短这部分时间很重要。我们将减少的时间用于下一个零件的设计等,能够专注于其他工作。
此外,与同其他公司的交易不同,购买时无需发出订单或订单承诺书,也是一大优势。
价格方面,我觉得如果为通常交期,会比较便宜,但使用闪达时的价格上涨幅度很大,我会放弃下单。
我还有一个发现就是,钣金件有时会因为孔位距离端面太近而无法加工,所以如果在选项等中扩大可加工范围,使临近端面也能开孔,我使用meviy的频率也会提高。期望将来meviy会更加好用。
课题 | • 如果出现修正件,希望交期可以尽可能短一些 |
导入效果 | • 无需制图,零件采购的时间缩短 • 无需订单等,能够立即采购 |