材质、表面处理、尺寸和精度
发布日期: 2024-07-19
金属类-可自动报价的材质表面处理、尺寸如下所示。
材质 |
表面处理 |
表面处理用吊孔 |
外形最大尺寸(mm) 长(含)×宽(含)×厚(含) |
|
钢 |
Q235 45# 45#调质(HB280-320) P20(HB285-330) |
无处理 |
– |
1200×700×180 |
镀白锌(三价) |
需要* |
|||
镀黑锌(三价) |
需要* |
|||
电镀镍 |
需要* |
|||
无电解镀镍 |
需要* |
|||
镀铬 |
需要* |
|||
镀硬铬 |
需要* |
|||
发黑 |
– |
|||
磷化 |
需要* |
|||
喷砂 |
– |
|||
铝 |
5052 H112 6061 T6 7075 T6 |
无处理 |
– |
1200×700×180 |
喷砂 |
– |
|||
本色阳极氧化 |
需要* |
|||
黑色阳极氧化 |
||||
硬质阳极氧化 |
||||
喷砂本色阳极氧化 |
||||
喷砂黑色阳极氧化 |
||||
喷砂硬质阳极氧化 |
||||
不锈钢 |
SUS304 SUS316 |
无处理 |
– |
1200×700×100 |
喷砂 |
– |
※关于各表面处理,模型无吊孔的情况下会在设定界面提示钢丝绕线后做表面处理,钢丝接触部分实物可能残留吊线痕迹。
※对于硬质阳极氧化及含有喷砂的表面处理,为了保证精度,直径14(含)以下的精度孔内不会进行表面处理。
※为了保证细牙螺纹的精度,细牙螺纹内不会进行表面处理。
树脂类–可自动报价的材质、尺寸如下所示。
材质 |
外形最大尺寸(mm) 长(含)×宽(含)×厚(含) |
尼龙 | 400×400×70 |
电木 | |
POM | |
ABS | |
PEEK | |
特氟龙PTFE |
※电木由于材质特性,加工时可能产生崩边
※树脂件不对应细牙螺纹加工
镀白锌(三价) |
镀黑锌(三价) |
||
电镀镍 |
无电解镀镍 |
||
镀铬 |
镀硬铬 |
||
发黑 |
磷化 |
||
本色阳极氧化 |
喷砂本色阳极氧化 |
||
黑色阳极氧化 |
喷砂黑色阳极氧化 |
||
硬质阳极氧化 (批次不同存在色彩差异) |
喷砂硬质阳极氧化 (批次不同存在色彩差异) |
||
喷砂 |
|
|
[mm] |
外形公差 |
±0.01以上 |
其他线性尺寸公差 |
±0.01以上 |
精度孔公差 |
IT7级以上 |
腰形孔宽度公差 |
IT7级以上 |
表面粗糙度 |
Ra0.8以上 |
平面/平行/垂直度 |
0.02/100mm以上 |
[mm] |
直孔 |
φ1以上 |
沉头孔 |
M2以上 |
精度孔 |
φ2以上 |
斜头螺钉沉孔 |
M3以上 |
螺纹孔 |
M2~M16 |
螺纹镶套※ |
M2~M12 深1D~2.5D |
腰形孔 |
宽度1以上 |
非贯通腔槽内R |
R0.5以上 |
※螺纹镶套只限铝合金材质&树脂材质