孔的自动识别
发布日期: 2023-11-06
本服务将符合以下形状的特征识别为“孔”。用户可在设定界面对“孔”进行尺寸公差设置。
![]() |
・锥口(圆锥形状)的角度为90° ・d≥3.0[mm] ・D/d为 d≥4.0[mm]时 D>1.4d d<4.0[mm]时 D>1.7d |
在【用户设定】界面,您可以选择多种孔自动识别模式。
点击此处进入【用户设定】界面,选择【孔的自动识别】。
本设置会将模型上的孔形状全部识别成一般公差的直孔。
您可以在3D设置界面双击模型上的孔以更改类型。
以下孔径的直孔可以更改为螺纹孔。
本设置会根据您选择的3D设计软件对应的底孔参数,自动转换孔类型。
部分销钉孔和螺纹底孔尺寸相同,会优先设置成螺纹孔,自动报价前请务必核对。
① 如果您在3D设计软件一栏选择了【根据文件扩展名判断】,我们将通过扩展名来判断您使用的设计软件并用于孔规格的转换。
【螺纹孔规格转换表-依据扩展名】
② 如果您选择了具体的设计软件,我们会按照下表对应的孔径来进行孔规格的转换。
注意:若您选择了Solidworks,需要选择螺纹建模模式,SW(A)与SW(B)模式对应的孔规格转换方式不同。
本设置会根据模型内孔内壁的颜色来判断孔的类型。
您可以事先定义各颜色所对应的孔类型(3D建模时需要设置相同RGB颜色),之后meviy会根据您的定义来识别。
推荐设定顺序:
STEP1:选择所使用的3D设计软件
STEP2:选择螺纹建模模式(仅当STEP1选择Solidworks时),参考3.1.2相关介绍
STEP3:勾选ON/OFF按钮选择想要设置的孔种类,输入各颜色的RGB值。
※RGB值请输入0~255的数值。
STEP4:点击【保存设定】
用户界面的显示:
用户确认顺序
STEP1:点击3D VIEW界面右上角的【显示设置】按钮
STEP2:点击【显示孔自动识别结果】(您也可以关闭显示孔的自动识别结果)
STEP3:meviy已自动根据客户设定的颜色属性,转换成相对应的孔类型。
STEP4:确认视图树中孔属性信息。
※孔颜色属性是meviy独自解析的结果,可能出现与使用的CAD软件设定的颜色属性的值不匹配的情况。当使用的3D设计软件、版本、环境设定发生变化时,请务必确认孔的自动识别结果。
① 自动识别的螺纹孔
螺纹规格:根据客户所选的3D设计软件及螺纹建模模式,按照螺纹孔规格转换表进行转换,具体内容请点击此处查看详情
螺纹有效深度:默认为客户在【用户设定】界面设置的默认有效深度,具体内容请点击此处查看详情
② 自动识别的精度孔
精度孔的公差带等级:默认为客户在【用户设定】界面设置的默认精度,具体内容请点击此处查看详情
精度孔的有效深度:螺纹有效深度:默认为客户在【用户设定】界面设置的默认有效深度,具体内容请点击此处查看详情
支持孔颜色识别孔类型的3D设计软件格式有部分限制,详见下表。
3D软件 |
原生格式 |
中间格式(仅Parasolid) |
||
(.sldprt)(.icd) |
.x_t |
.x_b |
.xmt_txt |
|
Solidworks |
√ |
√ |
√ |
– |
iCAD SX |
√ |
√ |
√ |
√ |
本设置可以读取Solidworks原生文件的螺纹孔、带有配合公差的精度孔并自动代入3D设置界面的模型上(Solidworks内具体操作和限制请见下文)。
本识别方式有以下4个限制条件:
① 仅支持Solidworks原生格式的3D文件(.sldprt)。
② 无法自动识别自定义过规格的孔(自定义是指变更已有规格、尺寸或创建新规格)。默认转为一般公差的直孔。
③ 使用阵列命令生成的孔形状,无法自动识别,默认转为一般公差的直孔。
④ 仅支持solidworks中异型孔向导中【柱形沉头孔】,【锥形沉头孔】,【直孔】,【直螺纹孔】命令生成的孔形状。不支持草图拉深等建模方式。
![在机加工零件设计中,【柱形沉头孔】(仅支持机加工件)](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/%E5%9B%BE%E7%89%8789.png)
柱形沉头孔命令生成的孔形状会被识别为沉头孔。
非贯通沉头孔直孔段如未设配合公差,实际产品底面形状有可能为圆锥形(钻头斜度118°)。
![在机加工零件设计中,【锥形沉头孔】](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/%E5%9B%BE%E7%89%8790.png)
锥形沉头孔命令生成的孔形状会被识别为斜头螺钉沉孔。
形状和尺寸请以meviy的斜头螺钉沉孔规定为准。
点击查看机加工零件的斜头螺钉沉孔规定。
![在机加工零件设计中,【直孔】–【暗销孔】(仅支持机加工件)](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/%E5%9B%BE%E7%89%8791.png)
建模时类型选择【暗销孔】时,meviy会识别成有配合公差的精度孔。
具体Solidworks设置方法如下:
注意:
① 精度孔的公差带连携:
- meviy仅能识别用户设定界面中的常用公差带。请点击此处设定默认公差带。
- 如在Solidworks里没有设置公差,或者设置了其他配合公差、对称公差、单向公差,meviy会显示用户设定界面里的默认公差带。
② 精度孔的有效深度连携:
精度孔的有效深度无法读取Solidworks参数,请点击此处在meviy界面设定默认值,meviy会自动将连携成功的精度孔有效深度设定成用户设置的默认有效深度。
![在机加工零件设计中,【直孔】–非暗销孔](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/%E5%9B%BE%E7%89%8795.png)
![在机加工零件设计中,建模时类型选择【螺纹钻孔】、【螺钉间隙】、【钻孔大小】时,生成的孔形状meviy会识别成一般公差的直孔。](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/%E5%9B%BE%E7%89%8796.png)
![在机加工零件设计中,【直螺纹孔】](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/%E5%9B%BE%E7%89%8797.png)
直螺纹孔命令生成的孔形状会被识别为螺纹孔。
Solidworks里螺纹孔建模时,螺纹建模模式有以下几种,请点击此处设置相对应的模式。
注意:
螺纹孔的有效深度无法读取Solidworks参数,需点击此处设定默认值。meviy会自动将连携成功的螺纹孔有效深度设定成用户设置的默认有效深度。
客户界面的显示:
利用本功能自动转换的孔,将会显示在meviy的3D设置界面,具体界面介绍如下:
STEP1:点击3D VIEW界面的【显示设置】按钮
STEP2:点击【显示孔自动识别结果/显示孔属性】(您也可以关闭显示Solidworks读取的孔规格)
STEP3:确认注意事项(当读取的孔规格不在本服务对应范围内时,在此次会出现文字提示)
STEP4:确认视图树中孔规格转换信息。
从Solidworks读取成功的孔规格,将以黑色字体呈现【 】。
未读取成功的孔规格将以黄色字体呈现【 】,孔也被强制转换为一般公差的直孔。
本服务可以把不同的识别方式组合使用,推荐的识别组合如下:
设计软件 |
文件格式 |
优先识别模式 |
候补识别模式 |
Solidworks |
.sldprt |
根据孔建模方式识别:限Solidworks |
全部转换成一般公差的直孔 |
Solidworks |
.x_t/.x_b |
根据孔的颜色识别 |
全部转换成一般公差的直孔 |
Solidworks |
其他格式 |
全部转换成一般公差的直孔 |
– |
ICAD SX |
.icd |
根据孔的颜色识别 |
全部转换成一般公差的直孔 |
ICAD SX |
.x_t/.x_b/.xmt_txt |
||
ICAD SX |
其他格式 |
全部转换成一般公差的直孔 |
– |
其他CAD软件 |
– |
全部转换成一般公差的直孔 |
– |