客户使用meviy实例-用于CNC数控铣床的高度调节零件
发布日期: 2023-09-12
制作者:M・T|行业:信息通信设备器具制造业|meviy使用历史:1年以上
精密机械、电子零件的相关软件和电子设备等的构建师。试制品设计。
![]() |
CNC专用 炉身高度调节接头 为了给CNC(SR420)的炉身定高度,而作为设置在脚手架上的夹具制作。通过提升炉身高度,能够加工有高度的零件。 设置在两根柱子之下。毫无违和感地恰好收纳起来。就像成品一样。 SUS也可以,但铁的硬度更大,因此委托使用S50C制造。 |
![]() |
|
![]() |
所使用的服务:meviy FA(切削板) 材质:S50C(相当) 表面处理:无电解镀镍|公差指定:一般公差 |
![]() |
CNC专用 钻头高度调节用板 通过提高CNC(SR420)的炉身,需要降低钻头,因为追加订购。 如果进行电镀,就会闪闪发光,因此为了优化外观,而实施了覆膜。通过夹设厚壁的铁制板,由此抑制机械振动,减轻加工噪音,精度提高。能够获得按照要求制作的成品效果和复利效果,我很满意。 |
![]() |
|
![]() |
所使用的服务:meviy FA(切削板) 材质:S50C(相当) 表面处理:四氧化三铁覆膜|公差指定:一般公差 |
本公司制造用于掌握物体位置的3D传感器、小型相机等电子零件和结构零件及其壳体等,通常主要设计其试制品。采购的零件也多是试制品,但这次我们使用meviy的FA服务(以下简称FA)制作了产品制造中所使用的铣床的改进零件。
通常情况下小的零件比较多,所以我主要使用快速成型技术(以下简称RP),但这次因为是公司内部使用的加工机的夹具而不是产品,因此从价格方面考虑,选择了FA。我尝试用钣金设计黑色的高度调节板,但因为要求侧面没有螺丝孔,所以对厚度和弯折部分有加工限制,无法制造,因此使用切割板进行委托。
我认为 meviy 总体而言交期短,质量好。试制阶段需要采购的零件多为一两件等小批量的定制产品,价格自然偏高。如果委托其他加工商,每次更改设计时都必须询价和等待答复,即使是使用RP要求交期当天会到货的零件,在其他公司也可能需要两周以上的时间。
少许的设计变更就会导致时间的浪费,即使是紧急项目,也要等两到三周,着实让人头疼。有了 meviy,一周内产品就会到达。这个时间差很有帮助。单件的定制产品也能立即交货,太难得了。
我之前曾用过米思米的“C Navi”,还有一个我想再做一次的零件,我是根据邮件杂志中得到的信息决定尝试使用 meviy。 那是在FA才刚启动服务时,我现在已经使用 meviy 一年多了。
现在,如果有项目,我就会尝试通过 meviy 获得报价。 如果使用RP,当日就会发货,很有帮助,但价格难免偏高,所以我试着用FA报价,如果可以生产,我就转用FA下单。 无论哪种方式,交期都很短,质量也没问题,我很满意。如果使用FA,由于加工范围受到严格限制,很多情况下无法加工,所以目前我还是多采用自由度高的RP。
meviy的总体评价是“满意+(加)”。试制件可以最少订购一件的好处是巨大的。
FA 的表面处理有很多变化,包括完成效果和交期在内综合考虑,会感觉非常划算。这次,我期待能用大约 3,000 日元完成以四氧化三铁覆膜加工的黑色板,但它比我预期的要贵。如果是其他加工商,加上覆膜处理可能超过 10,000 日元。这个交期又是单件,可以想象肯定会很贵,7,000日元左右是我能接受的价格。
手册和指南简单易懂,但FA的加工限制很多,并且出现的错误提示有时难以理解。系统指出在钣金的折弯部分有缺口,于是我进行了修改并上传它,但错误仍没有解决,有时我会想“怎么看都修改好了,可为什么?”。我感觉“很不满意”,是因为有时“无论如何都做不出我想要的东西”。如果能尽量减少加工限制,就好了。
委托其他加工商时,要绘制2D图纸询价。如果使用Fusion 360的2D转换功能,绘制图纸工作并不会花费太多时间,所以我只会考虑出现设计变更时的工时。但是,使用meviy,只需上传3D数据,稍等一会儿,就会自动分析,给出价格和交期。能够立即知道能否加工,RP的情况下,还能立即知道切削剩余部分,更改设计很容易。
到目前为止,2D 图纸和重新报价所需的时间都花在进行下一个设计、对试制的零件进行实验的同时寻找改进点并更改设计上。
由于可以毫不犹豫地更改设计,因此设计本身的精度有所提高,并且可以将试制阶段的数量增加一个。
如果能给出这样做会更便宜的建议就更好了。最好能告诉报价的细节,例如价格会根据加工部位和孔数等而变化多少。
有些功能我还没有尝试过,我会多方尝试的。
课题 | • 少许的设计变更就会导致巨大的时间浪费 |
导入效果 | • 能够有效利用2D制图和再报价需要的时间 • 设计变更容易,设计本身的精度提高 |