客户使用meviy实例-黑色阳极氧化处理的铝合金转向板
发布日期: 2023-09-12
制作者 :Y・H |行业:窑业・土石产品制造业|meviy使用历史:1年以上
石材的切削加工。因为是2人体制,所以营业和销售管理都做。负责加工机的维护、3DCAD设计。
固定把手的转向板 以中央的孔为轴,固定把手和车体进行安装。两侧的孔是为了固定把手部分而开设的孔,其他孔是用于接线和电线。 考虑到耐用性而选择了铝。铝不易涂装,因此很难自己实施涂装,于是对表面处理指定黑色氧化处理。采用氧化铝,效果漂亮,美观。包括涂装在内,3,000日元正合适,很开心。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:A5052 表面处理:黑色阳极氧化|公差指定:一般公差 |
我不制造工具或机器,但会为了长久使用加工机而在某种程度上自己对其进行修理。合作的加工企业较少,所以会反复寻找可以报价的地方,通过电话或电子邮件进行咨询,询价等等。花费时间,又不是委托量产,所以为了一个零件咨询很难为情。在互联网上搜索,会出现介绍可报价的加工企业的网站,而仅使用3D数据就能在网站上报价的服务只有这里。
我从以前就与米思米合作了,但我知道meviy是通过 Facebook的广告。由于入口是SNS,因此我随便试了一下,因为仅一个零件也能询价,而且订购一个零件,单价也不会大幅增加,我觉得可以使用。
连同表面处理在内能够一次订购,而且能够在线获得报价,这是我开始使用 meviy 的原因,我已经使用它一年多了。
这次订购的零件,考虑到耐用性,我选择了铝作为材料。铝不易涂装,所以自己涂装很困难,包括包括氧化铝涂层在内的价格为 3,000 日元左右,还是很便宜的。 一个零件,包括表面处理在内这个价格,我很满意!
只要准备好数据,meviy就可以小批量订购,无需电话咨询。即使订购一件,单价也不太高,最重要的是,无需人介入,可轻松完成。对我来说,能够轻松使用这一优点是巨大的。
刚开始使用meviy时,并没有觉得操作特别困难。我能够毫无问题地指定公差,使用各种功能。如果出现错误,只要查看手册自己修正模型就可以,很简单。我一直使用 Fusion360,转换为中间文件 (STEP) 并没有感觉多麻烦。
要说改进之处 ,如果在出现数据修正时,能够在画面上简单地操作就好了。因为尺寸等这种细微修改如果能够立即修正,效率会很高。期待未来的发展。
到目前为止,我们都只是制作简单的零件,没有上传过复杂的形状,如果在自动分析后得到无法加工的答复,我们会在指南中确认加工范围的数值。如果是切削板,可能会多次修改可报价的模型,在meviy中也能够比较价格。钣金的情况下,稍微修改一些,工时也不会变化,因此我不会比较价格,而且原本价格就不贵,所显示的价格我感觉满意。
最重要的是,我觉得报价的门槛很低,这一点最具使用价值。询价的方便性和价格的接受程度很高,服务整体让我非常满意。
由于机器维护是定期发生的,因此需要采购零件用于维修加工机。今后我还想继续使用 meviy。
课题 | • 就一个零件询价比较困难,还花费时间 |
导入效果 | • 只要有数据,在线报价和下单都很简单 • 询价的方便性和价格的接受程度都令人满意 |