客户使用meviy实例-制造轴承的设备的内部零件
发布日期: 2023-09-12
制作者:金属产品制造业|meviy使用历史:6个月
轴承等轴承制造用机械的设备开发和机械设计
![]() |
罩用撑条 这是大型装置的单元内部使用的零件。在该零件上安装橡胶使用。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SPCC 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
![]() |
控制面板用隔离物 用于线材插通于空的孔中。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SS400 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
![]() |
机器人用中继箱安装板 设施将设置于机器人与控制装置之间的中继BOX通过螺钉与机器人连接的零件。 |
![]() |
所使用的服务:meviy FA(切削板) 材质:SS400 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
我与米思米的合作时间很长了,每天都通过米思米官网检查采购零件。标准品按照产品目录采购,需要加工的零件委托给加工企业。
发给加工企业制造的情况下,从询价到交货最快需要2周时间。因为是定制产品,价格自然较高。其中还要考虑交期,交期与价格的平衡是一个难解的问题。
我在米思米官网中常会看到meviy的介绍,但具体了解meviy究竟是怎样的服务还是通过米思米的介绍邮件。
让我下决心尝试使用的是其绝对的短交期。还有就是图纸品也能够进行型号管理。公司内部一直都在致力于采购零件的标准化,因此与米思米的合作也成为引进meviy的一个因素。
meviy交期短但价格便宜。报价时立即就能知道能否加工,当场就给出型号,能够在规定的预算内巧妙地控制价格。
虽然型号较长是一个瓶颈,但我们还是想充分使用meviy来推进标准化。
另外,没有2D制图的麻烦,大大缩短了时间。即使时简单的零件,绘制一张图有时也要30分钟,仅用3D数据就能获得报价,太难得了。
空出的时间能够尽情用于其他零件的设计、新组件等的其他工序,能够创造出这个时间是一大优点。
我初次使用meviy是半年前的事情。现在如果有需要采购的零件时,我会立即使用meviy。因为无需绘制2D图纸,简单的零件和复杂的零件,我都会上传3D数据,确认能否报价。建模中出现尺寸等错误时,可以立即致电meviy客服,请教操作方法和规避方法。电话打得很频,可能让人感觉好缠人(笑)。
这次的零件只是制作螺纹孔和为了让配线通过的通孔,没有指定公差。其实至今还都只是做了简单的零件,但既然负责机械设计,就需要高精度的产品。我会先从报价阶段开始尝试,指示公差对质量和价格会产生怎样的改变。
课题 | • 委托加工企业的情况下的交期和价格 |
导入效果 | • 实现绝对的短交期和型号型化、低价格 • meviy客服体制也令人满意 |