客户使用meviy实例-能够360度作业的工件的固定夹具
发布日期: 2023-09-12
能够360度作业的工件的固定夹具
制作者:R・M|有色金属制造业|meviy使用历史:2个月
负责车用零件的设计、精加工用夹具和装置设计。
为了对铝铸件的产品表面实施喷砂加工而将工件组装为能够从360度的任何角度实施作业的固定夹具。 这次,使用meviy采购的是固定圆棒的位于上层和中层的5条腿(海星型)的零件。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS304(2B)| 表面处理:无 |
迫不及待地等待报价1周,完成产品2周!
委托加工商的情况下,需要绘制图纸,如果零件复杂,一张图纸就要画上一整天。然后获取报价,得到上司批准,最终下单。仅是等待报价答复就要1周左右,到产品做出来,还需要2周左右。
我是“立马就要”的急性子,等不了这么久,很多时候就不委托加工商,自己制作了,但自己做的情况下,又会疏忽其他工作。
使用meviy,无需2D制图,价格和交期都能立刻知晓
在使用meviy之前,照片中的夹具是通过焊接圆棒制成的。用圆棒时,五根棒材很难以均等的角度焊接,而且焊点很多,很麻烦。当时就想起了meviy,就试着用钣金做,非常的简单方便。 一开始我是通过米思米的电话介绍知道meviy的,后来过了一段时间,当我查看米思米的目录网站“VONA”时,出现了一个横幅,让我想起,“哦,他们向我介绍过meviy。”于是尝试使用它。
无论如何,不需要2D制图是件好事。仅使用3D数据就立即知道价格和交期,并且可以轻松安排零件。
评分如果10分满分我打7.5分
对现状的评价,实话实说,10分满分我打7.5分。剩余的2.5分是库存(第一天出厂)的价格太高了,而且切削板的公差的指定有些难以理解。开始使用时我没感觉“轻松”。如果这方面能改善,会更便于使用。
时间上的优点是最大的魅力
唯一感到的缺点是供放入圆棒的孔有毛刺。但是,即使包括去除毛刺的工时,制作2D图纸的麻烦也大幅减少,因此能够以以往整个设计工序的十分之一左右的时间制作。
meviy无需制作2D图纸,没有等待报价回复的时间,因此时间上的优势很大。这样就能将空出的时间用于其他事情,真的是一项能够趋近理想状态的服务。
课题 | • 仅是等待报价回复就要一周,实在等不及。 • 绘制图纸既麻烦又耗时。 |
导入效果 | • 成功大幅缩短设计工序。 |