客户使用meviy实例-AGV(无人搬运车)和物流篮筐式推车的连接设备
发布日期: 2023-09-12
我们对使用meviy FA的客户平时如何使用meviy进行了采访。
制作者:T・O |行业:输送用机械器具制造业|meviy使用历史:4个月以上
负责工作:隶属于设计部。负责物流省力化设备的开发和设计工作。
AGV(无人搬运车) 这是物流和配送仓库中用于自动搬运一般篮式推车的卡盘夹具。 |
|
卡盘爪 物流篮式推车的连接设备。 这是夹住所有形状的篮式推车并保持自动牵引力的零件。用爪部夹住,由此能够应对各种形状的篮筐。追求简单的设计,将爪部的角度向外扩大10度,由此装卸变得顺畅。为了使价格便宜,采用不锈钢。 |
|
所使用的服务:meviy FA(钣金件) 材质:SUS430(2B) 表面处理:无|公差指定:一般公差 |
配送中心的运输设备从设计到制造都是定制的。最近,我们开发了一种连接装置,用于通过 AGV(无人搬运车)牵引运输推车。
由于在配送中心处理的产品因客户而异,因此用于运输的篮筐大小都不同。
此外,每个制造商的篮筐形状也都各具特色。
由于运输装置是通过将其连接到篮筐来使用的,因此需要连接部分能支持篮筐的所有形状,但每次进行2D制图都浪费时间和精力。
通过使用 meviy,仅使用 3D 数据就可以轻松应对所有变化。产品的交付变得非常顺利,而且最终还降低了成本。
设计中追求的是使制作尽可能简单。
这是因为能够减少人为错误和所有工时。例如,这次用meviy制作的夹具,爪部的角度向外扩大了10度。
就是这么简单的一个设计,使得拆装非常顺畅,客户的工作效率也提高了。
在使用meviy制作零件方面,有三大优点。
1.无需制作图纸
以前每次下单都要在制图上花费大量时间,其他工作就会受到影响,有时令人着急,但meviy只需上传3D数据。
而且制作图纸的下单方式,会多次出现下单错误、图纸退回等人为错误,有时还会延误交期,但meviy就没有这些情况,很有效率。
2.在积极的意义上,不牵扯人与人的关系
当委托加工商时,有时也会最快当天就处理好。
但是总要顾及加工商的感受“对加工商提出无理要求,很抱歉”,还会产生加急费。如果是紧急处理,有时成品质量还无法令人满意…
在这一点上,meviy无需人的介入,可靠且交期短,无需这些顾虑。这对于下单方而言,是非常大的优点。
3.加工设备被明确地制成手册
我在设计时,会在设计阶段选定大致的企业,例如“这个零件能够委托给有那种加工设备的加工商”等,我都是考虑到加工企业来设计的。
meviy的情况下,开孔的加工条件被明确地制成手册,折弯加工也能够以加工设备为基础自动地判定,因此自己能够集中精力做设计,对我帮助很大。
我们物流领域必须具有高度的成本意识。因此,能够减少不必要的劳动且交期短的meviy是非常有帮助的。
使用meviy令我惊讶地发现“边缘处理也做得很好”。
本公司的产品有时会被人拿着移动或触摸,因此边缘需要实施避免划伤手的处理。
meviy按标准实施了去毛刺,因此无需担心此类事情,非常得力。
价格与加工商差别不大,但如此精细的处理还是让我感叹“不愧是meviy”!
交期自不必说,价格也与钣金加工商基本上没有差别。如果是不锈钢,反倒更便宜。我对所有方面都感觉满意。
如果必须提出一个要求,还是希望最好有车床。在设计阶段,产品的选择将更加多样,能够制作出更好的产品!
课题 | • 制作图纸花费时间,人为错误等有时会延误交期 • 紧急项目还需要考虑委托加工商无理的工作 • 有意识地设计加工商的加工设备能够制造的产品 |
导入效果 | • 仅是上传3D数据,订单错误为零,工作效率提高 • 没有认为干预,且可靠的短交期,无后顾之忧 • 加工条件明确,能够自动判定能否加工。能够集中精力做设计 |