夹具设计中也能应用的模板设计有哪些?

发布日期: 2023-09-12

你知道模板设计也能够应用于夹具设计吗?
组装夹具和加工夹具等多数情况下都具有相似的基本结构。但是,工件形状和尺寸略有不同,也需要绘制新的图纸,因此难以实现效率化和标准化。如今得益于3DCAD的普及,可以使用“模板设计”,高效化、标准化成为可能。

 

 

何谓模板设计?

首先,在模板设计方面,利用3DCAD功能的设计方法之一是简化代表性的产品结构,在赋予其通用性后将其作为模板。设计人员在开始新的设计时,通过选择接近基本规格的模板开始设计,能够从完成了基本构思设计的状态开始工作。

 

用模板设计能做的事

模板设计主要具有三个主要特点。

① 参数设计

通过对构成夹具的零件进行参数化设计,只要根据设计规格改变任意设定的变量值,就无需建模和编辑即可完成相应的夹具。

*参数化是一种功能,当使用通用的3DCAD机制规定零件尺寸的尺寸值时,该功能会自动更改3D模型的尺寸。

② 标准化(设计规则、专有技术)

能够在3D模型中事先定义“设计意图”。例如,您可以根据设计规则更改随载物台的纵横比和工作台尺寸而变化的安装孔的位置和排列。因此,如果所有设计人员都设计模板,则设计必定可以彻底标准化。此外,可以半自动地检查3D模型。

③ 标准化(零件、采购品)

模板是由标准零件组成的组件,可防止您不必要地设计相似零件。此外,通过创建标准零件库,由此在模板上进行变量设计时也能使用标准化的零件和采购品。

 

 

更高级的模板设计

一般的模板设计都可以用3DCAD的标准功能来完成,但是如果使用3DCAD的API,则不用直接操作CAD就可以设计模板。例如,您可以通过API使用EXCEL创建的夹具设计规格书对零件进行建模。

*所谓API,就是通过3DCAD所发布的应用程序编程接口将程序与CAD等应用程序连接起来。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×