图纸出图是什么样的工作?
发布日期: 2023-08-23
在产品开发流程中,图纸的出图是一件非常重大的工作量。与出图相关联的附带业务很多,出图将开发进程一下推向了终点。下面我们对出图的重要性和出图种类等进行一下说明。
出图的概要
出图简而言之就是发行并分发制造所需要的一套图纸。出图一词是制造业的专业术语,该词不在行业外使用。英语的Issue具有相近的含义,我想使用(图纸的)“发行”一词更容易理解。
出图的种类
出图是产品开发的最后一步。另外,广义上来说,出图意味着设计结束,将开发阶段的问题点、来自相关部门的反馈等所有因素全部加在一起完成了图纸。
- 试制图纸的出图
在批量生产的图纸出图前,需要出图“试制确认用”的图纸。由于基本上是以完成设计的最终图纸来安排试制,因此与最终的出图无异,但是如果在试制确认中出现了问题时,那就要变更设计,修改图纸,因此不能安排批量生产。 - 模具出图
量产准备中最为耗时的是安排模具。“注塑模具”、“冲压模具”等有时需要1个月以上的交货期,因此在整个产品设计尚未结束的阶段,就要以“抢跑”的方式安排模具相关零件,以配合其他零件的交货期。对于设计人员来说,这种出图是有风险的,就笔者而言,也曾遇到因对零件形状没有信心通过商讨模具事宜而将其加工延后的情况。 - 出图
顾名思义是最终的出图。设计彻底结束,完成的图纸被分发给相关部门,开始最后的生产准备。因为相关部门要使用出图的图纸开展工作,所以出图后的图纸不容许随意进行修改。万一需要修改图纸时,应按照设计变更程序进行修改。该设计变更程序会牵连到所有相关部门,因此作为设计人员应极力避免这种情况的发生。
3维模型的出图
随着3DCAD的普及,设计的“最终成果物”正由图纸变为3维模型。在图纸的情况下,可以通过在标题栏填写“已出图”或加盖出图印章予以明示,但3维模型该如何进行明示呢?最常用的方法是使用像PDM(ProductDataManagement)那样的IT工具。对3维模型设置状态,以“设计中”→“审核中”→“出图”的方式,明示模型的状态来进行管理。但是由于不能像图纸那样使用纸件分发,因此相关部门必须要安装PDM的终端。