3DCAD正在从建模工具演变为产品开发过程支持工具!

发布日期: 2023-09-12

3DCAD已有30年的历史,现在被许多设计人员用作建模和装配、CAE(结构分析等)等日常使用的工具。然而,3DCAD正在发展成为一种设计过程支持工具。此次我们将介绍能够发挥3DCAD的真正价值的信息。

 

何谓3DCAD

2DCAD用图纸呈现零件和装配图,但3DCAD是一种数字原型(数字试制)工具,可以在3D空间中创建实际零件和组件。

 

3DCAD的一般功能

① 零件建模功能
  • 您可以将您的设计理念建模为实体形式。
  • 创建的模型具有体积和质量,可用于设计验证。
  • 创建的模型可以在CAM等过程中重复使用。

② Assembly(装配图)创建功能
  • 您可以实际组装和验证3D零件。
  • 创建和管理产品零件构成。
  • 可以在产品状态下进行设计验证。

 

3DCAD的设计流程支持工具

除了建模,3DCAD还有设计流程支持工具,成为名副其实的设计工具。

① 构思设计支持

由于可以根据2D构思图进行3D零件的构思设计,因此即使未确定零件的形状,也可以进行布局设计。

您还可以确认因零件形状而导致的零件价格波动,能够兼顾成本进行设计

② 支持详细设计(分拆等)

使用PDM,团队可以同时设计产品。由于设计人员对所负责零件有访问权,因此可以通过排他性控制,安全地进行设计。

此外,设计经理可以监控装配以管理每个人和整个产品的进度。

③ 支持设计知识传承

设计人员的专有知识可以通过各种形式保存于3D模型并随时检查(例如:QFD、FMEA、机构研讨图、公差计算表等)。此外,由于尺寸值和设计公式相关联,因此可以彻底执行公司内部设计规则。

④ 支持3D检图

能够对配件和零件指定检图要点进行监控。设计变更和沿用设计时如果实施与设计标准不符的变更,则会自动发出警告,能够预防出现设计错误。

 

 

辅助设计以外的工作

3DCAD还配备了CG(电脑图像)功能,除了零件建模和设计流程支持外,还可以使用3D模型创建目录和PR视频。

还可以支持文档发布,例如组装规格书和使用说明书等。

 

总结

在很多情况下,3DCAD被用作建模工具,但现在产品开发所需的功能充实,从产品规划、构思设计、夹具设计到销售辅助,都能提供支持。通过将3DCAD的功能应用于产品开发过程并加以有效利用,有望获得进一步的引进效果。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×