手动机械加工与NC/MC机械加工的差异
发布日期: 2023-09-12
随着3D CAD的普及,其高级的建模性能很多时候成为令实际部件难以加工的原因。设计者简单地建模出的形状无法加工或者需要利用CAM进行加工。
NC(Numerically Control)是能够通过数字控制进行加工的机床。具体而言是再现用CAM制作出的刀具路径(刀具轨迹)来加工部件。MC(Machining Center)是NC机床附带自动换刀功能(ATC)而成的,能够在一台MC上实施多种加工工艺。
以作为3D CAD主流的功能库CAD为例进行说明。当对夹具的部件等较简单的形状建模时,关注加工工艺来使用功能的方法成为手动和NC/MC这两种机械加工的要点。
首先制作工件材料的形状,通过拉伸切割等切削材料。3D CAD也能够利用拉伸凸台在添加方向上建模,但机械加工无法添加材料,因此难以加工。
钻床、立式铣床是用刀具自上向下切削,因此在建模中予以注意也能形成容易加工的形状。若倾斜切割,则需要加工夹具,最差的情况下,需要5轴加工中心。
能够手动机械加工的情况
需要上述适合加工的建模。而且由于主要是使用钻床、立式铣床进行加工,因此部件形状仅限下述情况。
需要为圆筒形状且位置垂直。
需要符合钻床的钻的动作。
需要为正方形、长方形且内角带倒角。
铣床为X、Y、Z三轴加工设备,只能沿各轴直线运动。
而且铣刀为圆筒状的刀具,因此内角会残留有倒角状的切削痕迹。
机械加工少量部件时,手动机械加工具有成本优势。
若使用NC/MC,则使用CAM制作刀具路径和机床的各种换产时间都很耗时,部件成本增加。
加工轨迹为曲线时,手动难以灵活地同时操作X、Y轴进行加工。因此需要使用NC/MC进行机械加工。
夹具部件很少为曲面状,手动情况下需要同时操作X、Y、Z轴,但人只有两只手,无法实现该操作。因此需要使用NC/MC进行机械加工。
部件生产数较多时,使用NC/MC进行机械加工在时间、质量、成本方面都具有优势。如果是两三个可以手动机械加工,但若数量较大,则手动效率比NC/MC差。