图纸的广泛应用

发布日期: 2023-09-12

图纸的作用除了呈现零件形状外,还有很多,在“零件设计”和“采购安排”中,一直被当作重要的设计信息传递手段。向“3维单体图”的转换没有取得进展,也证明了图纸仍在被继续广泛地使用。
在本文中,将就流转于整个公司的用于信息共享的图纸的作用做一下说明。

 

图纸是什么?

所谓图纸是以2维(纸质)形式呈现零件形状的载体,仅看图纸就能够读取到零件形状、加工信息、检查方法以及其他信息。另外,图纸的表达方法在ISO和JIS等中有标准化规定,使其也能够作为世界通用语言流通。

 

图纸的一般性作用

图纸的作用就是信息表达,让相关人员能够确认和了解所制造的零件信息,为了详细说明,我们将其作用分为四类。

① 呈现零件形状

通过使用第三角法等投影方法将零件形状从主视、俯视、侧视各视角绘制到图纸上,能够向第三方准确传达零件形状信息。
另外根据需要,对于依靠三视图无法表现的部分,可以通过增加“剖视图”、“详图”、“等角投影图”等来准确传达。

② 零件的采购安排

采购安排零件时要使用图纸。这是因为需要向对方100%地传达要制作什么样的零件形状。由于采购部门会使用图纸向制造厂商咨询可否制作或者获取报价,因此有时图纸的制图方式不同会造成报价金额的较大变动。例如,如果“尺寸公差”要求严格,即便零件形状一样,报价金额也会大幅度增加。

③ 合同书作用

由于采购部门使用图纸安排采购零件,因此图纸还起到合同书的作用。这是因为需要按照图纸制造零件。如果尺寸等参数与图纸不符,则可以以违反合同为由拒绝接收零件。

④ 测量指示书作用

图纸上指定有“尺寸公差”、“几何公差”、“表面粗糙度”等参数。例如“几何公差”暗示出零件的测量方法,因此图纸还起到测量指示书的作用。如果以“几何公差”指定了公差,就相当于指示“请使用测量工装夹具、千分表,一边转动零件一边进行测量”。

 

图纸的注意事项

我们详细说明 了图纸作为信息共享手段的作用,但图纸还存在大致四个注意事项。

① 读图技能

根据图纸读取零件形状是需要训练的。需要理解第三视角,一边看从3个视角绘制的三视图,一边在头脑中准确建立起3维形状。由于个人能力的差异,有时看相同的图纸,想象出的形状却各不相同。

② 投影图

使用第三角法绘制零件的投影图时,需要从三个视角分解头脑中的3维零件,来准确绘制,但这需要训练。当绘制了错误的投影(“不可能存在的”形状)时,在审图时可能会被指出来,但如果将“可能存在的”形状弄错了投影,则会被原封不动地安排采购。

③ 变形图纸

设计忙碌时,有时在绘制长度不同的相似零件图纸时,会不改写零件外形图长度而仅编辑长度尺寸。这样做虽然作为图纸是成立的,但会造成加工现场、制造现场的混乱。

④ 三维中的审图

可以对组件或零件指定审图要点进行监督。即使是在变更设计或沿用前例进行设计时,如果进行了与设计标准不一致的变更,也会自动发出警告,因此能够将设计失误防患于未然。

 

总结

图纸从产品开发到批量生产发挥着重要的作用,但是近年来,无图纸化在加速发展,2D图纸即将结束其使命。而取代图纸的将是被称作MBD的3D图。它是将以前由图纸传递的信息,从图形或文字置换为3D模型和属性,再由相关应用程序直接读取信息。如果尚未研究过使用MBD,那么是时候该开始准备了。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×