“一般公差”是什么?与其他公差有什么区别?

发布日期: 2023-09-12

“一般公差”也被称作“普通公差”,是指对尺寸没有指定公差时所使用的公差。对于图纸上标注的尺寸,通常会指定公差,但是如果对所有尺寸都标注公差,图纸就会变得难以解读。通过使用“一般公差”,会更容易读取图纸尺寸,并能够准确地识别重要尺寸。

 

“尺寸公差”与“一般公差(普通公差)”的区别

“尺寸公差”是对有特殊精度要求的尺寸,明确标注如100±0.1那样的容许范围。由于公差值可以任意决定,因此能够将设计人员的意图明确地传达给加工者。
由于“一般公差(普通公差)”能够一次性地指定每个尺寸的容许范围,因此能够削减图纸的制图工时,并使得图纸更加易读。

 

什么是“一般公差”的等级?

使用“一般公差”时等级很重要。在JIS中分为“精密”、“中等”、“粗糙”、“极粗”4个等级,分别以f、m、c、v符号表示,另外,尺寸的种类还被细分为诸如“长度尺寸”、“倒角尺寸”、“角度尺寸”、“直角度”等形式。

 

“一般公差”的“标准尺寸分类”是什么?

“一般公差”的值根据等级决定,但会随着尺寸值而发生变化。如1±0.1和100±0.1,虽然公差范围相同,但如果按照相对“长度尺寸”的比率看会发现精度严格程度相差100倍。因此在JIS中通过对每个“标准尺寸的分类”设定公差值,以此对图纸内的尺寸精度进行无差别化管理。

标准尺寸分类 公差等级
精密 中等 粗糙 极粗
0.5以上且3以下 ±0.05 ±0.1 ±0.2 /
大于3且小于6 ±0.05 ±0.1 ±0.3 ±0.5
大于6且小于30 ±0.1 ±0.2 ±0.5 ±1

确认上述公差表会发现,公差值会根据标准尺寸的长度而变化。例如,尺寸18mm为“精密”等级的情况下,即使不在图纸上标注“尺寸公差”,也会自动指定出±0.1的公差。

 

一般公差的指定方法

当对图纸适用一般公差时,需要在图纸框的标题栏中标注“同时适用一般公差(普通公差)和等级”。
一般等级的区分使用

  • 精密 : 精密设备的金属零件等
  • 中等 : 一般金属零件等
  • 粗糙 : 一般树脂成型零件等

*如果对树脂成型零件适用精密等级,则有时会难以成型,致使零件成本增加,因此指定合适的等级非常重要。

 

总结

为了促进制造业的全球化,需要符合“尺寸公差”和“几何公差”的世界标准(ISO)。海外的制造厂商不会为你揣度图纸,因此安排采购满足设计要求的零件时,最重要的是,要在完全理解“尺寸公差”和“几何公差”的基础上进行制图。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×