了解精密孔附注的“配合公差”
发布日期: 2023-08-23
进行“孔加工”时,有可能会因其用途而需要进行高精度加工。在JIS中规定有“配合公差”,用于对孔和轴规定高精度尺寸,由于细分程度很高,如果不习惯,会很难使用。
什么是“精密孔”?
“精密孔”是指具有以微米为单位的尺寸精度的孔,被用于各种用途。另外,加工“精密孔”时,要使用被称为铰刀的工具在钻孔后进行精加工,精密孔以1微米为单位进行加工。
*1微米=0.001mm
什么是“配合公差(Fit Tolerance)”?
“配合公差”是对孔与相应的轴配套指定的“尺寸公差”。公差范围与一般公差一样,按照“标准尺寸分类”进行了详细设定,但与一般公差的最大区别在于“公差范围”是使用符号表示的。另外,它是单向公差。
例如: (0/+0.0018)=10H7
我们把上述H7等符号称为“公差带等级”,孔像H7那样以大写字母表示,而轴像h7那样以小写字母表示。
“配合公差”的用途
“配合公差”要根据零件的机械用途以及孔与轴的关系来使用。大致可分为如下三种用途。
- 间隙配合
如果孔径选择比标准尺寸略大的“公差带等级”,并且轴径选择比标准尺寸略小的“公差带等级”,则孔与轴之间会产生间隙。作为机械用途,用于可拆卸的零件、轴承等。 - 过渡配合
是指孔与轴或者有间隙配合或者有过盈配合的“公差带等级”的配合。作为机械用途,被用于高精度的定位销、要使用工装夹具拆卸的零件等。 - 过盈配合
是指轴径比孔径大、轴与孔咬合的“公差等级范围”的配合。作为机械用途,用于通过热装成为一体的零件。
“配合公差”的符号
使用“配合公差”时,可以用H7等符号指定公差,但为什么要使用符号?
基本上与“一般公差表”相类似,理由是公差值以微米为单位,很精密;有孔和轴的配合;且“标准尺寸分类”也被划分得很细。因此,如果仅用公差值表示,则需要计算配合是否属于“间隙配合”,但如果用符号表示,例如H7、h7的配合,则立即知道是“间隙配合”。
“配合公差”并非仅针对孔和轴
正如说明所示,“配合公差”通常被认为是孔与轴的“尺寸公差”,但也可以用于类似凹凸那样的配合部位的尺寸。但是,在平面加工中实现以微米为单位的精度,比孔和轴的加工更加困难,因此使用时要注意。