工具栏图标说明:包含图标、功能(多种标注等)、简介、快捷键
发布日期: 2023-12-07
图标 | 功能 | 简介 | 快捷键 |
标注基准点 | 点击选择标注基准点 ※只能选择实体顶点和精度孔 |
O | |
手动标注 |
手动标注尺寸及其公差 |
W | |
自动标注 | 根据基准点自动标注尺寸 ※将精度孔设置成基准点时,此功能无效 |
[Shift] + W | |
删除标注 | 删除添加的标注(尺寸、表面粗糙度、形位公差等) ※无法删除初始状态下的外形尺寸 |
D | |
隐藏标注 | 隐藏所有自动标注(指定公差的尺寸标注不会被隐藏) | [Shift] + H | |
表面粗糙度 | 指定表面粗糙度 | R | |
形位公差 | 点击平面进行设置 ※因为投影关系,部分公差标记需旋转实体到一定角度方可见 ※已标注过形位公差的面,双击形位公差符号可修改和添加 |
G | |
孔数量分割 | 选择的孔在分割后可另行设定孔类型,但无法再次合并 | S | |
字体大小–扩大 | 调节字体变大 | [Alt] + ↑ | |
字体大小–缩小 | 调节字体变小 | [Alt] + ↓ | |
工程图下载 | 简易工程图下载 | [Shift] + C | |
测量 | 测量3D模型上的尺寸 | M | |
– | 等轴测图 | 使3D模型恢复到初始视图 | [Ctrl] + I |
– | 画面适应 | 使3D模型在当前视图下适应窗口 | [Ctrl] + F |
– | 扩大 | 使3D模型变大 | [Ctrl] + ↑ |
– | 缩小 | 使3D模型变小 | [Ctrl] + ↓ |