新手上路

如何使用

报错对应方法

机加工3D界面的功能和标注

发布日期: 2023-09-12

尺寸标注的视图投影逻辑

因为投影关系,部分尺寸标注、表面粗糙度标注、形位公差标注您设置后,在当前视图中未显示,您可在左边视图树中进行查看,或者将模型旋转一定角度进行查看。

在设计机加工零件时,因为投影关系,部分尺寸标注、表面粗糙度标注、形位公差标注您设置后 在设计机加工零件时,在当前视图中未显示,您可在左边视图树中进行查看,或者将模型旋转一定角度进行查看。
当前视图 旋转模型后视图

 

 

3D设置界面-孔分割

用户利用孔数量分割功能可将相同规格的一组孔进行分割,以便对于个别孔进行孔类型变更等设置。

设置方式如下:

STEP1:点击【孔数量分割】按钮

STEP2:点击选择同一规格的孔(选中后浅蓝色显示)

STEP3:点击选择需要分割的孔(选中后深蓝色显示)

STEP4:点击【分割】

STEP5:确认【注意事项】(选择的孔在分割后可另行设定空类型,但无法再次合并,请确认)

STEP6:点击【分割】

在设计机加工零件时,STEP1:点击【孔数量分割】按钮 在设计机加工零件时,STEP4:点击【分割】

 

 

meviy特殊的标注规则
形位公差的标注说明

用户在形位公差设置弹框内设置的公差值单位为/100mm(平面度为/在设计机加工零件时,用户在形位公差设置弹框内设置的公差值单位为/100mm(平面度为/100mm)。100mm)。

在设计机加工零件时,用户可在左侧视图树及3D VIEW界面查看已设置的形位公差标注。

 

形位公差3D标注显示

用户可在左侧视图树及3D VIEW界面查看已设置的形位公差标注。

在设计机加工零件时,用户可在左侧视图树及3D VIEW界面查看已设置的形位公差标注。

*因为投影关系,部分标注需要将模型旋转一定角度进行查看。

 

 

单台阶孔的标注说明

贯通/非贯通

非贯通

贯通

精度

示意图

如何使用机加工3D界面的功能和标注,单台阶孔的标注说明,非贯通 如何使用机加工3D界面的功能和标注,单台阶孔的标注说明,贯通

视图标注

凵Φ8↧3,φ4↧12

凵Φ8↧3,φ4

※上层、下层为精密孔、螺纹孔时,↧后面的值表示有效深度。

 

 

双台阶孔的标注说明
[mm]

贯通/非贯通

贯通

精度

示意图

如何使用机加工3D界面的功能和标注,双台阶孔的标注说明,贯通

视图标注

Φ8↧3,φ4

(相反面)

Φ8↧3

※上层、中层、下层为精度孔、螺纹孔时,↧后面的值表示有效深度。

 

 

螺纹镶套孔的标注说明
[mm]

贯通/非贯通

非贯通

贯通

螺距

粗牙

粗牙

示意图

如何使用机加工3D界面的功能和标注,螺纹镶套孔的标注说明,非贯通 如何使用机加工3D界面的功能和标注,螺纹镶套孔的标注说明,贯通

视图标注

M10 INS-2D

M10 INS-2D

 

 

3D设置界面上小数点位数的表示规则

尺寸值对最后一位四舍五入,显示如下。3D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。

尺寸值

精度

目标值

外形尺寸、追加尺寸

(无公差)

0.00

11.4567建模,无公差设定的外形尺寸⇒11.46
如何使用机加工3D界面的功能和标注,3D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.4567建模,无公差设定的外形尺寸⇒11.46

(精度孔以外)

腰形孔(精度孔以外)

0.0

11.456建模,无公差设定的腰形孔⇒11.5
如何使用机加工3D界面的功能和标注,3D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.456建模,无公差设定的腰形孔⇒11.5

有公差设定:

小数点以下1

对象:外形尺寸、追加尺寸
精度孔、精密腰形孔

0.0

11.4567建模,设定了公差±0.1的精度孔⇒11.5
如何使用机加工3D界面的功能和标注,4D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.4567建模,设定了公差±0.1的精度孔⇒11.5

有公差设定:

小数点以下2

对象:外形尺寸、追加尺寸
精度孔、精密腰形孔

0.00

11.4567建模,设定了公差±0.05的精密腰形孔⇒10.46
如何使用机加工3D界面的功能和标注,5D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.4567建模,设定了公差±0.05的精密腰形孔⇒10.46

有公差设定:

小数点以下3

对象:外形尺寸、追加尺寸
精度孔、精密腰形孔

0.000

11.4567建模,设定了配合公差H7的精密腰形孔⇒11.457
如何使用机加工3D界面的功能和标注,6D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.4567建模,设定了配合公差H7的精密腰形孔⇒11.457

机加工3D界面的功能和标注

尺寸标注的视图投影逻辑

因为投影关系,部分尺寸标注、表面粗糙度标注、形位公差标注您设置后,在当前视图中未显示,您可在左边视图树中进行查看,或者将模型旋转一定角度进行查看。

在设计机加工零件时,因为投影关系,部分尺寸标注、表面粗糙度标注、形位公差标注您设置后 在设计机加工零件时,在当前视图中未显示,您可在左边视图树中进行查看,或者将模型旋转一定角度进行查看。
当前视图 旋转模型后视图

 

 

3D设置界面-孔分割

用户利用孔数量分割功能可将相同规格的一组孔进行分割,以便对于个别孔进行孔类型变更等设置。

设置方式如下:

STEP1:点击【孔数量分割】按钮

STEP2:点击选择同一规格的孔(选中后浅蓝色显示)

STEP3:点击选择需要分割的孔(选中后深蓝色显示)

STEP4:点击【分割】

STEP5:确认【注意事项】(选择的孔在分割后可另行设定空类型,但无法再次合并,请确认)

STEP6:点击【分割】

在设计机加工零件时,STEP1:点击【孔数量分割】按钮 在设计机加工零件时,STEP4:点击【分割】

 

 

meviy特殊的标注规则
形位公差的标注说明

用户在形位公差设置弹框内设置的公差值单位为/100mm(平面度为/在设计机加工零件时,用户在形位公差设置弹框内设置的公差值单位为/100mm(平面度为/100mm)。100mm)。

在设计机加工零件时,用户可在左侧视图树及3D VIEW界面查看已设置的形位公差标注。

 

形位公差3D标注显示

用户可在左侧视图树及3D VIEW界面查看已设置的形位公差标注。

在设计机加工零件时,用户可在左侧视图树及3D VIEW界面查看已设置的形位公差标注。

*因为投影关系,部分标注需要将模型旋转一定角度进行查看。

 

 

单台阶孔的标注说明

贯通/非贯通

非贯通

贯通

精度

示意图

如何使用机加工3D界面的功能和标注,单台阶孔的标注说明,非贯通 如何使用机加工3D界面的功能和标注,单台阶孔的标注说明,贯通

视图标注

凵Φ8↧3,φ4↧12

凵Φ8↧3,φ4

※上层、下层为精密孔、螺纹孔时,↧后面的值表示有效深度。

 

 

双台阶孔的标注说明
[mm]

贯通/非贯通

贯通

精度

示意图

如何使用机加工3D界面的功能和标注,双台阶孔的标注说明,贯通

视图标注

Φ8↧3,φ4

(相反面)

Φ8↧3

※上层、中层、下层为精度孔、螺纹孔时,↧后面的值表示有效深度。

 

 

螺纹镶套孔的标注说明
[mm]

贯通/非贯通

非贯通

贯通

螺距

粗牙

粗牙

示意图

如何使用机加工3D界面的功能和标注,螺纹镶套孔的标注说明,非贯通 如何使用机加工3D界面的功能和标注,螺纹镶套孔的标注说明,贯通

视图标注

M10 INS-2D

M10 INS-2D

 

 

3D设置界面上小数点位数的表示规则

尺寸值对最后一位四舍五入,显示如下。3D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。

尺寸值

精度

目标值

外形尺寸、追加尺寸

(无公差)

0.00

11.4567建模,无公差设定的外形尺寸⇒11.46
如何使用机加工3D界面的功能和标注,3D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.4567建模,无公差设定的外形尺寸⇒11.46

(精度孔以外)

腰形孔(精度孔以外)

0.0

11.456建模,无公差设定的腰形孔⇒11.5
如何使用机加工3D界面的功能和标注,3D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.456建模,无公差设定的腰形孔⇒11.5

有公差设定:

小数点以下1

对象:外形尺寸、追加尺寸
精度孔、精密腰形孔

0.0

11.4567建模,设定了公差±0.1的精度孔⇒11.5
如何使用机加工3D界面的功能和标注,4D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.4567建模,设定了公差±0.1的精度孔⇒11.5

有公差设定:

小数点以下2

对象:外形尺寸、追加尺寸
精度孔、精密腰形孔

0.00

11.4567建模,设定了公差±0.05的精密腰形孔⇒10.46
如何使用机加工3D界面的功能和标注,5D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.4567建模,设定了公差±0.05的精密腰形孔⇒10.46

有公差设定:

小数点以下3

对象:外形尺寸、追加尺寸
精度孔、精密腰形孔

0.000

11.4567建模,设定了配合公差H7的精密腰形孔⇒11.457
如何使用机加工3D界面的功能和标注,6D视图中显示的尺寸值为加工时的目标值。按11.4567建模,设定了配合公差H7的精密腰形孔⇒11.457

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×