图纸的尺寸对加工难易度的影响

发布日期: 2023-09-12

即使图纸上的外形图一样,如果尺寸标注方式不同,加工难易度也会发生变化。加工难易度会影响到加工工时、不良率,最终会影响到价格。因此设计人员制图时需要考虑成本问题。

 

能够指示加工方法的图纸尺寸

图纸尺寸中有的标注能够直接指示“加工方法”和“加工工艺”。例如,“孔尺寸”、“几何公差”、“表面粗糙度”。特别是“孔尺寸”能够直接用“尺寸”指定“加工方法”。另外,通过附注等还能够具体指定“加工方法”。

 

孔尺寸与加工难易度

孔尺寸的标注存在多种类别,对于设计师来说只是简单标注一下尺寸,但对于加工者来说,尺寸的标注对于加工工时影响很大。

在机械设计中要注意尺寸标注,图为标准的孔尺寸标注。 左图为标准的孔尺寸标注。
(最新版JIS制图标准中规定不画圆圈符号,但为了防止混乱,本次标注有圆圈符号。)
采用这个标注法,加工者能够选择多种加工方法。例如使用铣床进行立铣加工、使用钻床进行钻孔加工等。另外,由于没有指定公差,因此能够将加工难度控制在较低水平。
在机械设计中要注意尺寸标注,同样是尺寸标注,但如果如图所示,标注了一个非常用尺寸的孔,加工难度也会增加。 同样是尺寸标注,但如果如左图所示,标注了一个非常用尺寸的孔,加工难度也会增加。这是因为立铣刀、钻头之类的工具,是按“标准值”*配备的尺寸,因此无法直接加工20.34。这需要另外的加工工艺,加工难度增大。设计人员应避免这样的尺寸标注。
在机械设计中要注意尺寸标注,如图的孔尺寸标注中(按JIS标准没有标注圆圈符号),追加了“钻孔”。 在左图的孔尺寸标注中(按JIS标准没有标注圆圈符号),追加了“钻孔”。
“钻孔”的意思是要进行直径20mm的钻孔加工。因此由于没有严格指定孔径,单纯钻出一个孔即可,因此加工难度降低。
在机械设计中要注意尺寸标注,图中的孔尺寸标注与“钻孔”一样,追加了“铰刀”。 左图的孔尺寸标注与“钻孔”一样,追加了“铰刀”。铰刀虽是孔精加工时所使用的工具,但它本身不能开孔。因此需要在加工“底孔”后进行“铰孔加工”。另外,“铰刀”多在手工作业中使用,需要加工技术且费时,加工难度增加。

 

*什么是“标准值”

“标准值”是指在设计JIS所规定的工业产品时作为标准的数值。另外,“标准值”基本上为“等比数列”,有R5、R10-R80等系列。下面列举一下使用“标准值”的优点。

直径稍大的情况
将1mm和4mm直径变大时,如果两者都增加1mm,则分别会变成2mm(2倍)、5mm(1.25倍),增大的比率不同。我们知道当使用R5系列的等比数列时,1mm->1.6mm, 4mm->6.3mm,两者都变成约1.6倍。另外,钻头直径等也是按“标准值”配备,因此我认为能够作为标准化的尺寸使用。

 

图纸尺寸和加工难易度

图纸上标注不合适的尺寸,会导致无法加工或成本大幅度增加。图纸尺寸的标注虽然简单,但设计人员需要考虑其含义以及对加工难度带来的影响。

相关文章

非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×