机加工品质管理
发布日期: 2024-01-15
外观的品质保证范围
铣削面
Q235 | A5052 | SUS304 |
※ 外观要求:无明显不良、裂纹、划伤划痕、脏污
电木
※电木由于材质特性,加工时可能产生崩边
表面处理
表面处理用吊孔 | 铝件阳极后可能产生白或黑点 |
・小直径精度孔等膜厚管理困难,处理后有追加加工的情况,因此切削面表面处理可能会有缺少。
・表面处理的吊痕、电极触点痕迹可能会残留在产品上。
检查项目
各工序、出货前实施检查
尺寸公差检查
|
配合公差检查
|
根据精度使用游标卡尺或千分尺 | 使用塞规 |
外观检查
|
螺纹检查
|
异物 线条基准表检查 | 使用螺纹规检查 |
位置公差检查
|
|
使用三次元设备检查 |
树脂件精度孔检查
使用通止规检查
※室温20℃放置24小时后进行检测,拇指和食指轻轻夹持通止规,用较小力度放入,有卡滞感即停止