树脂材料的种类及其性质
发布日期: 2023-08-23
树脂产品,也称为塑料,因其轻便耐用而被用于各种产品。此次我们将介绍树脂材料的种类及其性质。
用于树脂加工中最常见的注塑成型的热塑性树脂大致分为三种。
- 通用塑料
它是一种树脂材料,广泛用于家用电器和玩具等一般外部装饰和内部零件等。是一种所谓的通用树脂材料,顾名思义被“通用”。
- 工程塑料
是一种特殊的树脂材料,具有较高的耐热性和强度,可用于工业用途。它可以承受大约100°C以上的高温。其强度在金属零件和通用零件之间。
- 超级工程塑料
是性能优于工程塑料的树脂材料。可承受约150℃以上的高温,广泛应用于医疗领域、食品制造领域等要求高性能的领域。
通用塑料有以下几种。
- ABS
正式名称为丙烯腈丁二烯苯乙烯树脂,但一般称为ABS。电镀、涂装等加工性优异,具有优良的特性。在通用塑料中,它是一种尤其广泛用于电器产品和玩具的树脂材料。3D打印机等中也有可以处理ABS的机型。
- PE
聚乙烯树脂。其特征在于具有柔韧性且耐化学性和防水性优异。因此它被常用于容器等用途。由于其具有柔韧性,在注塑成型时有时会比其他树脂更难与模具分离。
- PP
聚丙烯。它是树脂材料中比重特别轻的材料。由于其耐化学性较强,而被广泛用于食品容器等。它因其耐反复弯曲的能力较强,也被用于弯曲铰链(塑料铰链)等。
- PS
聚苯乙烯。它比较轻,熔化时的粘度较小,即使是较薄的形状也可以成型,因此多用于食品等的容器,有时也与发泡剂混合作为泡沫使用,另一方面,它对油脂和热的耐受性较差。
- PMMA
这是聚甲基丙烯酸甲酯树脂,即所谓的丙烯酸树脂。其特征在于透明度高、强度大。另一方面,对冲击和碱的耐受性差,会造成裂纹和泛白。
工程塑料和超级工程塑料有以下几种。
- POM
聚甲醛树脂。通常被称为POM。光滑的触感是其一大特点。因此,它具有优异的滑动性和耐磨性,常用于树脂零件中与其他零件有滑动关系的零件,如齿轮、轴承等。另一方面,由于其耐候性差,不适合用于外部零件。
- PC
聚碳酸酯树脂。也称为聚碳酸酯。由于它在工程塑料中透明度极高,可用于光学设备等。它还具有很强的抗冲击性,因此也用于窗、罩。
- PET
聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂。被称为PET。是常接触的塑料饮料瓶的材料。工业用途上,会加入玻璃纤维和碳纤维,因此多被用作纤维增强塑料。
- PPS
聚苯硫醚树脂。被称为PPS。一般用玻璃纤维或碳纤维等加强使用。具有优异的耐热性和极高的机械强度。此外,由于具有难燃的性质,因此被广泛用于容易变得高温的环境中。
- PEEK
聚醚醚酮树脂。被称为PEEK。是一种典型的超级工程塑料。除了能承受240°C以上的高温外,机械强度也很高,还具有优异的抗冲击性和耐化学性等。而且在高温蒸汽下也不会发生水解也是其一大特点。
树脂材料种类繁多,每种材料都有不同的特性。请根据所制造的零件的使用环境和需要的特性来选择合适的材料。