使用3D CAD可以实现的2D图纸创建和效率化
发布日期: 2023-09-12
2D图纸生成被认为是3D CAD的不够完善的功能。为此许多设计人员可能都是通过将数据传到2D CAD来制作图纸的。但是3D CAD中的2D图纸创建功能已经得到了极大的提升。
要提高创建图纸的效率,事前准备很重要。即使是2D CAD,如果前期准备不充分也不易上手。通常公司所使用的2D CAD,是因为管理者根据设计业务进行了各种设置,才使使用难度大大降低。3D CAD中的2D图纸功能也一样,有各种贴合设计业务的设置,需要事前做好准备。
首先应准备公司所规定的图框。可以使用2D CAD将图纸框保存为dwg格式,然后将其导入到3D CAD中。
3D CAD的优势:3D CAD图框有链接3D模型属性值的功能,可将“零件编号”、“材料”、“创建日期”等信息自动输入到标题栏,由此防止输入错误。
按图框的每个尺寸配备模板。在模板中能够定义多种内容,例如制图标准的设定(JIS、ISO等)、字符高度、尺寸的格式(显示位数)、箭头的大小等。管理者可以像这样通过制定模板来落实图纸标准化。
3D CAD的优势:即使在制图时随意更改了字符高度等,也能够自动审图检查是否符合公司标准的“制图规则”。
可以将JIS标准等未作出规定的特殊符号等登记为区块。另外,由于经常使用的标注语句等也能够作为区块登记,因此通过创建区块库能够提高制图效率。
在2D CAD中经常使用的图层,在3D CAD的制图中也能够使用。由于功能几乎一样,因此可以准备公司标准的一套图层,以便随时调用。
① 在3D CAD中制作图纸时,由于外形图是由3D模型投影自动创建的,因此能够按照JIS所规定的投影方法(第三视角等)进行完美绘制。2D CAD由于是“手绘”,制图的准确性会依赖于制图者的能力。
② 在3D CAD中,即使绘制了与原图缩放比不符(比例尺、详图等)的图纸,在标注尺寸时也能够自动标注零件的实际尺寸。在大多数的2D CAD中,当以2/1的比例绘制图纸时,即使实际尺寸为10mm,也会标注20mm。因此处理与原图缩放比不符的图纸耗时费力。
③ 当利用3D CAD对零件进行设计变更时,图纸上绘制的所有外形图都会自动准确地得到变更。因此图纸变更时的制图工时有时可以接近零。而2D CAD为“手绘”,需要制图者根据第三角法编辑图纸,因此无法避免工时增多和人为失误。
目前的3D CAD备有充足的2维图纸生成功能,能够以3D模型为基础更加准确、迅速地制作图纸。此外,由于3D模型的变更也会自动反映到图纸上,因此能够大大减少制图时出现的失误。