No.007062 钣金弯曲夹具
发布日期: 2023-12-27
![No.007062 钣金弯曲夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007062.png
)
规格
目的・动作
- 手动弯曲工件的夹具。
- 弯曲工序
- 固定工件。
- 操作单侧肘夹夹紧工件。
- 操作另一侧肘夹进行弯曲加工。
- 第1次弯曲工件后,通过垂直方向的滑动机构进行弯曲。
环境·操作性
- 基于肘夹动作和滑动的手动机构。
对象工件
- 钣金
外形:W10×D27×t0.5
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W207×D42×H100
- 肘夹行程:14mm
- 防回弹措施滑动行程(垂直方向):17.1mm
精度・负载
- 凹模、弯型凸模、推杆的硬度为HRC58以上(SUS440C淬火)。
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 需执行水平动作,因此采用横压型。
- 工件固定侧的所需负载较低,大幅超过闭合压力,无问题。
- 弯曲加工侧的弯曲加工力小于肘夹闭合压力,无问题。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证肘夹是否可承受工件弯曲加工力。
- 弯曲加工力
- 计算值:C=2.0
- 弯曲线长度:B=5 mm
- 板厚:t=0.4 mm
- 抗拉强度:Ts=270 N/mm²(材质:SPCC)
- 计算公式:弯曲加工力P=(C/3)×B×t×Ts=(2/3)×5×0.4×270=360 N
- 肘夹闭合压力:450 N>弯曲加工力:360 N
构造制作与设计要点
- 进行第2次弯曲加工(90°以上),作为防回弹措施。
- 已使用旋钮柱塞以防止误动作。