设定默认材质、表面处理【机加工篇】 发布日期: 2023-09-12 使用meviy如何设定默认材质、表面处理【机加工篇】https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/%E2%91%A0%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%A7%86%E9%A2%91-%E8%AE%BE%E5%AE%9A%E9%BB%98%E8%AE%A4%E6%9D%90%E8%B4%A8%E3%80%81%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86%E3%80%90%E6%9C%BA%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E7%AF%87%E3%80%91-0909-1.mp4