No.007799 铁丝进给机构

发布日期: 2023-12-21

No.007799 铁丝进给机构

规格

用途

  • 进给不同种类铁丝的导向机构
  • 适用于5种铁丝

动作、操作性

  • 根据工件种类,使用伺服马达切换成合适的导向滚轮位置
  • 位置改变后,使用气缸插入限位销进行固定

对象工件

  • 形状种类:铁丝(5种)
  • 外形尺寸:φ30[mm](其它φ20、φ25、φ35、φ40)
  • 材质:SS400,S45C

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W410×D440×H455[mm]
  • 行程:
    • 旋转角度:72[°]
    • 定位销行程:35[mm]

主要零件选型理由

  • 零件:伺服马达
  • 理由:确保旋转停止位置的精度

设计要点

主要零件的计算工序

  • “参阅制造商产品目录”

构造改善和设计要点

  • 插入限位销,消除旋转时的松动。此外,负载力也更强
  • 检索代码:#UL799
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×