No.007100 塑料外壳压入夹具
发布日期: 2023-10-11
![No.007100 塑料外壳压入夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007100.png )
规格
目的・动作
- 使用齿条压机压入工件。
- 下方弹簧用于返回滑台,通过上方弹簧(-下方弹簧)的负载获得压入力的机构。
环境·操作性
- 基于齿条压机动作的手动机构。
对象工件
- 树脂外壳
外形:W47xD70xH11
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W200xD250xH562(最高时)
- 齿条压机最大行程:200mm
- 齿条压机输出:250kg
精度・负载
- 加压负载:58.8N
主要零件的选型依据
- 弹簧
- 下段弹簧选择弹簧常数因板、压板2的重量而发生位移较小的类型。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证弹簧是否具有所需的加压负载。
- 弹簧负载
- 加压负载:上段弹簧负载-下段弹簧负载=176.4-117.6=58.8N
- <上段弹簧>
计算公式:反作用力F=kx
假定负载:F=176.4N(2个弹簧时)
加压时假定位移量:x=6mm(安装时为0mm(安装长度:25mm;自由长度:25mm)、行程时为6mm)
弹簧常数:k=176.4/2/6=14.7N/mm - <下段弹簧>
计算公式:反作用力F=kx
假定负载:F=117.6N(2个弹簧时)
加压时假定位移量:x=6mm(安装时为1.36mm(安装长度:28.64mm;自由长度:30mm)、行程时为4.64mm)
弹簧常数:k=117.6/2/6=9.8N/mm
板+压板2重量:3.5N⇒发生0.36mm的位移
构造制作与设计要点
- 在底座上配置固定用孔,以防止压入时因齿条压机的操作而使夹具移动。
- 配置可伸入手指的孔,以便于插拔工件固定座。
- 使用定位销,在工件托盘上进行工件定位。
- 在齿条压机的接触面上粘贴不锈钢板,以防止磨损和变形。