No.007110 使用了摄像头的精密目测检查
发布日期: 2023-10-09
规格
目的・动作
- 固定工件,并通过肘夹进行固定。
- 使用摄像头,目测检查监控器上的图像。
环境·操作性
- 通过直线导轨在宽阔空间内固定工件,移动到摄像头下方,通过肘夹进行固定的机构。
对象工件
- 电路板
- 外形:50×80×t2
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W400×D135×H100
- 肘夹臂开闭角度:90°
- 直线导轨行程230mm
精度・负载
- 重复定位精度:0.1mm
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 工件形状从仅可固定上下表面的形状中选择上下型。
设计要点
构造制作与设计要点
- 使用直线导轨以便于固定工件,并使其移动以确保作业空间。
- 通过定位销和肘夹提高工件的重复定位精度。