No.007115 跟随工件位置偏移的夹紧机构
发布日期: 2023-12-27
![No.007115 跟随工件位置偏移的夹紧机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007115.png
)
规格
目的・动作
- 【目的】
跟随工件的微小偏移并进行夹紧。 - 【动作】
已通过弹簧获得夹紧力。通过安装在气缸上的凸轮进行松开操作。夹具卡爪脱离主体并已浮起,因此可跟随偏移。
环境·操作性
- 用于夹紧定位精度不佳的工件。
对象工件
- 形状:树脂销
尺寸:φ10×45mm
重量:0.1kg
特点
规格・尺寸
- 工件的假设偏移量:±1.5mm
- 弹簧的夹持力:23.1~54.6N
- 外观尺寸:W86×D117.5×H58
主要零件的选型依据
- 选择夹紧时的夹持力为2kg左右的弹簧。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证弹簧是否具有所需的工件夹持力。
- 确认夹具的夹持力
- 条件值:弹簧常数k=16.3N/mm
弹簧的自由长度:L0=15mm
最大偏移量为1.5mm时的最小弹簧长度:L1=9.8mm
偏移量为0mm时的弹簧长度:L2=11.4mm
最大偏移量为1.5mm时的最大弹簧长度:L3=12.8mm
- 最大偏移量为1.5mm时的弹簧最大位移量:X1=L0-L1=5.2mm
偏移量为0mm时的弹簧位移量:X2=3.6mm
最大偏移量为1.5mm时的弹簧最小位移量:X3=L0-L3=2.2mm
- 最大夹具夹持力:F1=k×X1=10.5×5.2=54.6N
工件无偏移时的夹具夹持力:F2=k×X2=10.5×3.6=37.8N
最小夹具夹持力:F3=k×X3=10.5×2.2=23.1N
- 条件值:弹簧常数k=16.3N/mm
构造制作与设计要点
- 夹紧时弹簧承受负载及松开时完全脱离的凸轮形状。