No.007117 使用偏心锥形凸轮的多段行程机构
发布日期: 2023-10-09
![No.007117 使用偏心锥形凸轮的多段行程机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007117.png
)
规格
目的・动作
- 【目的】
通过最低限度的驱动器进行多段移动,以转移工件。 - 【动作】
以直线和旋转运动驱动器为驱动源,使用偏心锥形凸轮,进行多段移动 。多段移动(共3个位置)的详情如下所示 :位置①:未开始驱动器动作的初始状态 。位置②:在驱动器的旋转行程部分,使偏心凸轮部分旋转180°的状态 。位置③:在驱动器的直线运动行程部分,使锥形凸轮部分从位置②开始移动29.8mm的状态。
对象工件
- 形状:电路板承载、托盘
尺寸:W48×D80×H54mm
重量:0.6kg
特点
规格・尺寸
- 外观尺寸:W135×D500×H232.5mm
- 升降行程:30mm
- 气缸行程:29.8mm
精度・负载
- 负载:1.1kg
主要零件的选型依据
- 摆动气缸
- 摆角为180度时,扭矩大于0.4N·m。
- 水平方向的推力大于30N。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证气缸是否可升高工件、承受负载扭矩。
- 上升推力
- 条件值:移动物体重量W=1.1kg;重力加速度g=9.8m/s ² ;
气缸推力:F1=196N;偏心凸轮角度:θ1=20°
气缸的上升推力 F2=F1/tan20°=196/tan20°=538.5N
负载 F3=Wg=1.1×9.8=10.1N
F2>F3
- 条件值:移动物体重量W=1.1kg;重力加速度g=9.8m/s ² ;
- 扭矩
- 条件值:气缸的有效扭矩T1=0.422N·m(空气压力为0.4MPa)、
气缸为29.8st时的偏心凸轮与位于图纸位置时的负载之间的最大距离L1=0.0325m
负载扭矩 T2=F3×L1=0.328N·m
T1>T2
- 条件值:气缸的有效扭矩T1=0.422N·m(空气压力为0.4MPa)、
构造制作与设计要点
- 将偏心凸轮部分偏心量的2倍设为锥形时的纵向行程,可进行等间距移动。