No.007005 可抵消工件尺寸误差的焊接夹具
发布日期: 2023-09-27
![No.007005 可抵消工件尺寸误差的焊接夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007005.png)
规格
目的・动作
- 焊接作业时,无间隙并切实固定工件的夹具。
- 左侧为固定侧,右侧为夹紧侧。
- 焊接到工作效率较差的位置上。
环境·操作性
- 基于两侧肘夹的手动机构。
- 为了确保绝缘性,接触工件的部分为陶瓷制。
对象工件
- 树脂成型产品
外形:W130×D22×H25
工件重量:40g
特点
规格・尺寸
- 肘夹行程:17mm(两侧)
- 右侧弹簧位移量:4mm
- 外形尺寸:W150×D235×H37
精度・负载
- 工件固定负载:4.9N
- 工件尺寸误差:±0.3mm
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 需执行水平动作,因此采用横压型。
- 闭合压力大幅超过所需负载时也无问题。
- 直线导轨
- 力矩负载较小,因此选择最适合夹具规格的类型。
- 陶瓷板
- 为了确保切实的绝缘性。
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择可获得所需保持负载的弹簧。
- 弹簧负载
- 计算公式:反作用力F=kx
- 假设负载:F=4.9N
- 安装长度:19mm;自由长度:20mm
- 加压时的假设位移量:x=5mm(安装时为1mm、移动时为4mm)
- 选择弹簧常数:k=4.9/5=0.98N/mm
构造制作与设计要点
- 为了稳定肘夹的水平动作,同时使用直线导轨。
- 调整固定侧(左侧)固定位置时,通过肘夹前端浮动接头的进出进行调整。
- 夹紧侧(右侧)的夹紧板处于自由状态,可抵消工件尺寸的误差。
/div>