No.007111 Z轴升降机构

发布日期: 2023-10-09

No.007111 Z轴升降机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 刻印工件时,切换工件的高度,微调刻印机的上下位置。
  • 动作
    • 转动梯形丝杠支座组件的丝杠固定手轮,旋松梯形丝杠。确认位置显示器,同时转动压纹手轮,变更和微调刻印机安装底座的高度。通过目测确认刻度。变更和调整完成后,转动梯形丝杠支座组件的丝杠固定手轮,固定梯形丝杠。

环境·操作性

  • 须采取保护和安全措施,以免受激光伤害。

对象工件

  • 形状:铭牌
  • 规格:W50×D100×H2mm
  • 重量:40g

特点

规格・尺寸

  • 升降行程: ±10mm
  • 发讯块与过载检测传感器之间的距离:4.37mm
  • 外观规格:W510×D380×H157mm

精度・负载

  • 定位精度:±0.1mm
  • 负载重量:25kg

主要零件的选型依据

  • 倾斜安装并起到楔作用的直线导轨的倾斜角度为18°,手轮转动1圈升降约1mm,因此选择导程为3的梯形丝杠(tan18°×3≈1)。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证手动操作力是否可承受移动物体负载。
  • 确认手轮拉手的转动力
    • 条件值:移动物体重量W=25kg、重力加速度g=9.8m/s²、梯形丝杠导程R=3mm=0.3cm、导程角d=4°22’=4.37°、动摩擦系数μ=0.21、直线导轨倾斜角度θ=18°、拉手与手轮中心的距离L=22mm=2.2cm
    • 作用于垂直方向上的力:W=m×g=25×9.8=245N
    • 作用于水平方向上的力:F=W×tanθ=245×tan18°=79.6N
    • 丝杠效率:η=(1-μ×tan(d))/(1+μ/tan(d))
      =(1-0.21×tan4.37°)/(1+0.21/tan4.37°)=0.263
    • 负载扭矩:T=(F×R)/(2×π×η)
      =(79.6×0.3)/(2×π×0.263)=14.5N·cm
      手轮拉手承受的力 P=T/L=14.5/2.2=6.6N

构造制作与设计要点

  • 组合直线导轨的安装角度和梯形丝杠导程后,便于了解转速和上下移动距离。
  • 为了固定刻印机的调整高度,采用带挡块的梯形丝杠支座。
  • 还配置可直接观察高度的刻度,作为调整的大致标准,比仅使用转速计更直观。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×