No.007123 联引脚成形夹具
发布日期: 2023-12-27
![No.007123 联引脚成形夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007123.png
)
规格
目的・动作
- 统一夹紧多个工件并成形的夹具。
环境·操作性
- 基于肘夹动作的手动机构。
- 工件的“盖板”采用2点固定,无需工具即可拆卸。
对象工件
- 电子元件
- 外形:W9.5×D6×H35
特点
规格・尺寸
- 外形尺寸:W276×D231×H144
- 肘夹行程:
工件夹紧一侧 40mm
成形一侧 30mm
精度・负载
- 成形假设负载:200N
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 需执行水平动作,因此选择横压型。
- 工件夹紧一侧在夹紧时需在拉出一侧进行固定,因此选择推拉兼用型。
- 调整块
- 选择防滑型,以防止作业时夹具滑动。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证肘夹的闭合压力是否适合引脚成形负载。
- 成形用肘夹
- 成形假设负载:200 N
(负载因导线直径、弯曲位置、材质等而异,此处仅为推测值) - 肘夹闭合压力:1960 N
- 安全系数:1960/200=9.8倍
(负载仅为推测值,因此增大安全系数)
- 成形假设负载:200 N
构造制作与设计要点
- 通过单侧肘夹统一夹紧多个工件,再通过其他肘夹成形。
- 为了明确肘夹的操作顺序,通过密封件等在肘夹上记载顺序。
- 为了排除工件中的不合格品(弯曲品),已减小底座滑块的工件的避让形状。
- 设计时,尽可能减小成形的上下间隙(大于导线直径、考虑公差上下限)。
- 使用带橡胶的调整块,以防止固定工件、成形时夹具发生偏移。
(发生偏移时,增大夹具重量或使用支柱代替调整块并固定在作业台上。)