No.007157 无卡住现象的提升机构

发布日期: 2023-10-09

No.007157 无卡住现象的提升机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 消除升降时的卡住现象。
  • 动作
    • 气缸两端升降机构的导轨使用经齿条加工的导杆,使其与小齿轮啮合,可通过连接导向轴使左右联动。

环境·操作性

  • 适合不平衡负载工件。

对象工件

  • 形状:托盘
  • 规格:W35×D78×H36mm
  • 重量:4.3kg

特点

规格・尺寸

  • 升降行程:30mm
  • 外观规格:W110×D350×H210mm

精度・负载

  • 负载+升降组件:4.3+2.2=6.5kg

主要零件的选型依据

  • 为了升降约6.5kg的重量,选择缸筒内径为φ25mm的气缸。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 根据移动负载验证气缸推力。
  • 选择气缸
    • 条件值:移动物体重量W1=6.5kg、重力加速度g=9.8m/s²、
      气缸推力(缩回侧)F1=189N(使用压力为0.5MPa时)
    • 负载F2:
      F2=W1×g,F2=6.5×9.8=63.7N<F1
      ⇒无问题

构造制作与设计要点

  • 在齿条中也添加衬套。
    安装齿轮时,为了减小背隙,需调整位置。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×