No.007172 省空间加长行程机构

发布日期: 2023-12-28

No.007172 省空间加长行程机构

规格

目的・动作

  • 目的
    • 上升行程机构收缩时处于滚轮输送机的高度(H=162mm)范围内,转移托盘上的工件时,上升100mm,直至加工位置。
  • 动作
    • 重叠使用气缸和直线导轨,缩短移动方向的长度,同时加长行程以上升。

对象工件

  • 形状:箱形工件
  • 规格:W100×D80×H50mm
  • 重量:1kg

特点

规格・尺寸

  • 升降行程:100mm
  • 气缸行程:50mm
  • 缸筒内径:φ20mm
  • 气缸输出:126×70%N(使用压力为0.4MPa时)
  • 外观规格:W230×D105×H157(上升时为H245)mm

精度・负载

  • 移动平行度:15×2=30μm
  • 容许负载:60N

主要零件的选型依据

  • 气缸
    • 行程大于50mm时,输出大于30N。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择可获得工件上升所需推力的气缸
  • 上升输出
    • 条件值:对象工件M1=1kg、上升构件M2=2kg、上升行程:L=100mm、重力加速度g=9.8m/s²、空气压力a=0.4MPa、气缸负载率:η=70%=0.7
    • 上升时的负载:
      W=W1+W2=M1×g+M2×g=1×9.8+2×9.8=9.8+19.6=29.4N
    • 气缸所需推力:P=W/η=29.4/0.7=42N
      ⇒选择气缸内径大于φ12mm的气缸
    • 行程:L=100mm、1个气缸所需的行程:L’=L/2=100/2=50mm
      ⇒选择标准产品中行程为50mm、内径为φ20mm的气缸
    • 根据内径为φ20mm的气缸推力P’,确认容许上升负载W’
      P’=π/4×20²×0.4=126N
      W’=P’×η-W2=126×0.7-19.6=68.6N
      ⇒容许上升负载:W’=68.6N

构造制作与设计要点

  • 选择100mm的行程时,气缸内径增大,外部尺寸也随之增大。
    由于加长直线导轨的长度过长(加长长度:行程+导轨),在机构中需要避开的地方难以设置,我们提供的机构方案能有效节省空间。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×