No.007187 重型工件的横移机构
发布日期: 2023-10-17
![No.007187 重型工件的横移机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007187.png
)
规格
目的・动作
- 通过直线导轨支承负载,减小传送动力的横移机构。
- 通过轴、带轮及皮带将由伺服马达产生的旋转运动、直线导轨上的板转换为直线运动的穿梭机构。
环境·操作性
- 基于伺服马达的自动机构。
对象工件
- 大型托盘+工件
- 外形:W125×D125×H150mm(1个托盘最多装入12个)
- 工件重量:535kg
特点
规格・尺寸
- 滑动行程:500mm
- 外形尺寸:W700×D1890×H228mm
精度・负载
- 托盘定位重复精度:±0.02mm
- 传送物重量:535×μ(=0.03)=16.05kg
主要零件的选型依据
- 马达
- 为了高精度定位。
- 直线导轨
- 减轻传送物重量。
- 为了获取往复直线前进精度。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证同步齿形带和伺服马达是否可承受负载、是否满足所需传送速度。
- 同步齿形带
- 容许张力:4320N
- 伺服马达最大扭矩:14.4N·m
- 马达轴径:0.035m
- 带轮直径为0.098m部分的最大扭矩:14.4×0.098/0.035=40.3N·m
- 1条皮带承受的力:F=(40.3×2/0.098)/2=408N
408 N<4320N,无问题
- 伺服马达
- 马达转速:0~2000(rpm)
- 内部减速比(ia):1/9
- 外部减速比(ib):40(φ80)/49(φ98)
- 旋转节圆直径(Dp):80mm
- 传送速度:(Ns)×(Dp)×π×(ia)×(ib)×1/60
=600×80×π×(1/9)×(40/49)×1/60=228mm/sec
(根据使用转速(Ns):600rpm求得)
构造制作与设计要点
- 旋转伺服马达,水平移动托盘的机构。
- 选择可稳定、同步传递的L型同步齿形带,以平行配置芯线。