No.007010 薄膜压接夹具
发布日期: 2023-09-27
规格
目的・动作
- 将工件固定在工件支承座上。
- 工件支承座通过工件支承件进行导向,接触销后进行定位。
- 在铝制外壳上压接薄膜。
环境·操作性
- 基于肘夹动作的手动机构。
对象工件
- 铝制外壳
外形:W90×D180×H16
工件重量:700g - 较薄的薄膜
外形:W35×D30×t0.5
特点
规格・尺寸
- 肘夹行程:66.7mm
- 压块行程:40mm
- 弹簧位移量:20mm
- 外形尺寸:W250×D306×H383
精度・负载
- 加压负载:196N/mm²
- 为为了满足上述负载条件,使用2个弹簧,且弹簧常数为4.9N/mm。
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 考虑到弹簧的位移量和工件固定的工作效率,选择60mm以上的行程。
- 考虑到工作效率,将管插入手柄的位置。
- 铝合金型材
- 使用铝合金型材的滑轨,以便可将压接机构调整为任意高度。
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择可获得所需表面压力的弹簧。
- 表面压力
- 弹簧负载:196 N(2个弹簧)
- 加压面积:1400mm²
- 假设表面压力=弹簧负载/加压面积=196/1400=0.14 N/mm²
- 弹簧负载
- 计算公式:反作用力F=kx
- 假设负载:F=196/2=98 N(每个弹簧)
- 加压时的假设位移量:x=20 mm
- 选择弹簧常数:k=98/20=4.9 N/mm的圆线螺旋弹簧
构造制作与设计要点
- 由铝合金型材和板构成的夹具。
- 通过直线轴承和弹簧压紧工件的构造。
- 可调整压紧负载。