No.007215 使用了板凸轮的切断机构
发布日期: 2023-12-28
![No.007215 使用了板凸轮的切断机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007215.png
)
规格
目的・动作
- 目的
- 进给送料台上的工件。
- 动作
- 1个气缸同时驱动2组板凸轮,2组挡块交替上下移动,进给工件。
环境·操作性
- 挡块前端的附件最好符合对象工件的形状。
对象工件
- 形状:圆形接头
- 规格:φ30×15mm
- 重量:0.1Kg以下
特点
规格・尺寸
- 止动销行程:15mm
- 气缸行程:50mm
- 外观规格:W74×D170×H175mm
主要零件的选型依据
- 选择压缩弹簧的自然长度大于25mm且压紧长度小于10mm的压缩弹簧。
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择压缩弹簧。
- 条件值:压缩弹簧的自然长度L1=30mm、压缩弹簧的压紧长度L2=5.6mm
本机构所需的弹簧长度(自然长度)L3:L3>25mm
压紧长度L4:L4<10mm
因此,
满足L1>L3、L2<L4,可运行。
构造制作与设计要点
- 可通过1组板凸轮和挡块组件进行制作。
- 可交替设置2个板凸轮,以变更避让时间。