No.007218 基于板簧的微调机构
发布日期: 2023-10-18
![No.007218 基于板簧的微调机构](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007218.png
)
规格
目的・动作
- 目的
- 调整产品外观检查的检查范围时,可进行微调,无需变更横向外形尺寸。
- 动作
- 滑动轴的两端使用板簧,通过调整螺栓从板簧圆弧外侧挤出板簧,使滑动轴移动。微调滑动时已通过支柱固定夹固定住了检查摄像头的光轴。
然后,从相反侧使调整螺丝接触板簧,固定滑动轴。
- 滑动轴的两端使用板簧,通过调整螺栓从板簧圆弧外侧挤出板簧,使滑动轴移动。微调滑动时已通过支柱固定夹固定住了检查摄像头的光轴。
对象工件
- 形状:安装印刷电路板
- 规格:W80×D80×H12mm
- 重量:40g
特点
规格・尺寸
- 最大微调量:1.6mm
- 外观规格:W100×D242×H53mm
主要零件的选型依据
- 选择板簧弯曲1.6mm后仍可进行调整的调整螺丝。
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证板簧弯曲后仍可调整光轴的螺丝(止动螺栓)长度。
- 选择止动螺栓
- 条件值:板簧(SUS304-CSP)的圆弧长度L1=49.5mm、板簧的极限值σ=275N/mm²、板簧的纵向弹性模量E=186000N/mm²、板簧的厚度H=1.0mm、板簧固定侧与调整螺丝之间的圆弧长度L2=24.75mm、板簧与调整螺丝板之间的长度L3=11.1mm、调整螺丝总长L4=30mm、调整螺丝附带的螺帽高度L5=4mm
- 假设圆弧状板簧为直线,用作悬臂弹簧时的位移量σ2:
σ2=σ×L2²×(3×L1/L2-1)/(3×E×H)=275×24.75²×(3×49.5/24.75-1)/(3×186000×1.0)=1.51mm⇒弯曲1.51mm后仍可进行调整的调整螺丝的长度在
1.51+L3<L4-L5的范围内
1.51+11.1<30-5.4
⇒30mm,无问题。
构造制作与设计要点
- 通过一端的调整螺丝使板簧弯曲时,避免对面的调整螺丝接触板簧。