No.007219 同时夹持2个工件的机械手
发布日期: 2023-12-29
![No.007219 同时夹持2个工件的机械手](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007219.png
)
规格
目的・动作
- 目的
- 同时对临时组装并未固定的工件α、β进行定位和夹持。
- 动作
- 气缸伸出,通过气缸和连杆连接的外侧夹具打开,带其他支点的内侧夹具通过气缸前端的滚轮打开。气缸缩回,滚轮脱离内侧夹具,通过弹簧力夹持工件β,通过连杆连接的外侧夹具关闭,夹持工件α。然后,将临时组装的工件α、β转移到固定工序。
对象工件
- 工件α
- 形状:转子
- 规格:φ40×H32mm
- 重量:0.30kg
- 工件β
- 形状:导向轴
- 规格:φ6×H62mm
- 重量:0.04kg
特点
规格・尺寸
- 气缸行程:20mm
- 外形尺寸:D120×W50×H224mm
精度・负载
- 所需精度:0.1mm
- 外侧夹具负载:111.5N
- 内侧夹具负载:9.41N
主要零件的选型依据
- 为了以气缸推力(缩回侧)抬起5kg的负载,选择安全系数为3的气缸。
- 内侧夹具通过弹簧力而非气缸推力进行夹紧,因此选择可夹持工件β的弹簧。
设计要点
主要零件的计算过程
- 根据所需工件夹紧力验证气缸推力和弹簧力。
- 确认工件夹紧力
- 条件值:工件α重量 M1=0.4kg、工件β重量 M2=0.04kg、重力加速度 g=9.8m/s²、气缸推力(缩回时,使用空气压力为0.4MPa) F=118N、
夹具A的连杆安装角度 θ=10°、夹具A的臂支点与力点之间的距离 L1=30mm、夹具A的臂支点与作用点之间的距离 L2=90mm、
夹具B的臂支点与弹簧之间的距离 R1=22mm、夹具B的臂支点与夹具部分之间的距离 R2=29mm、拉伸弹簧的初始张力 T=5.1N、拉伸弹簧的弹簧常数 k=1.86N/mm、夹紧时拉伸弹簧的位移量 D=3mm
夹具A的臂数=夹具B的臂数 N=2个 - 使用气缸缩回侧的力夹紧工件α。
夹具A的连杆作用点的力=夹具A的夹紧力:Q1=(F/N)/tanθ×(L1/L2)=(118/2)/tan10×(30/90)=334.6×(30/90)=111.5N - 工件α的重量=W1=M1×g=0.4×9.8=3.92N,考虑到摩擦系数和臂数,(Q1×N)/W1=(111.5×2)/3.92=56.9倍,可夹持。
- 使用拉伸弹簧的力夹紧工件β。
拉伸弹簧产生的力:S=T+k×D=5.1+1.86×3=10.68N - 夹具B的连杆作用点的力=夹具B的夹紧力:Q2=S×(R1/R2)/N=10.68×(22/29)/2=4.05N
- 工件β的重量=W2=M2×g=0.04×9.8=0.39N,考虑到摩擦系数和臂数,(Q2×μ×N)/W2=(4.05×2)/0.39=20.7倍,可夹持。
- 条件值:工件α重量 M1=0.4kg、工件β重量 M2=0.04kg、重力加速度 g=9.8m/s²、气缸推力(缩回时,使用空气压力为0.4MPa) F=118N、
构造制作与设计要点
- 使用连杆,以产生大于气缸推力的夹紧力。
- 定心时使用圆柱形而非球形,以降低加工费。