No.007277 工件气密性确认夹具
发布日期: 2024-01-02
规格
目的・动作
- 使用气缸使工件处于气密状态。通过外部组件送入空气,确认熔敷部分有无空气泄漏。
- 气缸的行程终点无挡块,缓冲垫的反作用力发挥挡块的作用。
环境·操作性
- 使用夹具滑动机构取放工件的手动机构。
对象工件
- 树脂外壳熔敷产品。
- 外形 φ86×33mm
- 重量 80g
特点
规格・尺寸
- 夹具滑动机构行程250mm
- 气缸行程 45mm
- 外形 W400×D430×H339mm
精度・负载
- 使用压力为0.4MPa时,气缸推力大于113N。
主要零件的选型依据
- 气缸
- 为了满足所需推力。
设计要点
主要零件的计算过程
- 根据缓冲垫压缩时的反作用力选择气缸推力。
- 气缸
- 条件值:缓冲垫压缩应力 p=0.021MPa、缓冲垫压缩面积 S=5408mm²
- 缓冲垫压缩时的反作用力:R=p×S,R=0.021×5408≈113N
⇒选择推力为126N的气缸
构造制作与设计要点
- 采用夹具滑动机构,以缩短滑动机构的设计时间。
- 采用缓冲垫压缩负载同等的气缸,无需行程终点的挡块。
- 为了确保EPT SEALER海绵的气密性,调整气缸以便压缩到厚度5mm的70%(1.5mm)以下。
- 在压缩机与相应装置之间另行安装压力计,同时检测空气泄漏情况。
- 考虑到安全性,在气缸动作部分设置盖板。