No.007015 表面检查夹具
发布日期: 2023-10-07
规格
目的・动作
- 测量工件表面粗糙度的夹具。
环境·操作性
- 基于肘夹动作的手动机构。
- 仅需将工件置于工件支承件上,以进行高频率测量的简易结构。
对象工件
- SUS材料
外形:φ30×H30
工件重量:170g
特点
规格・尺寸
- 肘夹的动作角度:5.5°
- 弹簧位移量:5mm
- 外形尺寸:W100×D250×H174
精度・负载
- 加压负载:0.6N/cm²
- 弹簧常数:1N/mm
- 使用4个弹簧
主要零件的选型依据
- 肘夹
- 需固定弹簧的反作用力,因此选择上下型闭合压力较大的肘夹。
设计要点
主要零件的计算过程
- 选择可保持负载的弹簧。
- 弹簧负载
- 计算公式:反作用力F=kx
- 假设负载:F=52N(4个弹簧)
- 安装长度:57mm;自由长度:65mm
- 根据加压时的假设位移量:x=13mm(安装时8mm、移动时5mm)
- k=F/x/(4个)=52/13/4=1 N/mm
- 选择弹簧常数:k=1 N/mm
构造制作与设计要点
- 使用频率较高,考虑到工作效率,采用仅需上下移动肘夹即可安装的构造。
- 压紧重心后,仅1处需要肘夹。
- 考虑到测量时的安全性,弹簧负载为固定负载的5倍。
(相对于10N的测量设备重量,弹簧负载为52N) - 通过测量设备调整工件支承件的高度(可上下移动10mm进行调整)。
- 不使用肘夹的最大行程,松开时,肘夹会接触到固定夹顶面的板。已在接触面上粘贴聚氨酯。