No.007308 片材成型机

发布日期: 2023-10-23

No.007308 片材成型机

规格

目的・动作

  • 对树脂片的前端进行U形塑性加工。

环境·操作性

  • 操作人员将树脂片置于加工滑台上,按下启动按钮,①夹紧树脂片②滚动杆旋转180°(树脂片U形弯曲)③加热器开始向左移动、120mm/2.3sec④加热器ON定时器启动⑤加热器移动到树脂片右端⑥加热树脂片并移动260mm/4.9sec⑦加热器移动20mm/0.4sec⑧加热器停在左端(行程端)⑨加热器开始向右移动⑩加热并移动树脂片⑪加热器OFF(取决于定时器动作)⑫加热器停在右端。通过测试确定送风时加热、向右移动时加热器停止及送风移动等的最佳条件。

对象工件

  • 形状:树脂薄膜
  • 规格:260×45×t0.7mm

特点

规格・尺寸

  • 片材夹紧行程:100mm
  • 片材旋转角度:180°
  • 加热器:1kw
  • 加热器移动部分行程:474mm
  • 移动时间:7.5sec(变速)
  • 外形尺寸:W987×D455×H514mm

精度・负载

  • 定位精度:±0.2mm

主要零件的选型依据

  • 选择马达
    • 加热温度250°±30°常温压缩空气喷射调整(取决于测试)。
      热风ON-OFF取决于移动时的定时器。
      加热时间15sec(往复动作时)。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择扭矩可承受负载的马达
    • 滑台部分负载:M=7kg
      梯形丝杠导程:L=0.004m
      驱动部分效率:η=0.26、
      导轨摩擦系数:μ=0.15
      马达起动扭矩:TM=0.28N·m
      速度控制器马达转速范围:n=90~1400rpm
      马达转速:N=60×V/L
      =60×53/4
      ≈800rpm
      负载:F=μ×M×9.8
      =0.15×7×9.8
      =10.3N
      负载扭矩:T=FL/2πη
      =10.3×0.004/2×3.14×0.26
      =0.026N·m
      因此,T<TM

构造制作与设计要点

  • 片材夹具使用带导秆的气缸以降低成本。
  • 在旋转驱动器上设置挡块,以便在片材旋转时调整弯曲量。
  • 加热器采用螺丝固定,便于更换,移动精度和停止精度为粗略规格,因此使用梯形丝杠和小型标准速度控制器马达。
  • 加热器喷出部分的热风温度为450℃。设置送风喷嘴,用于温度调整。
  • 通过测试确定加热时间。加热时间为15sec左右(往复)。
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×