No.007317 孔槽深度检测夹具
发布日期: 2023-10-25
![No.007317 孔槽深度检测夹具](https://meviy-content-prd.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/wordpress/wp-content/uploads/2023/09/007317.png
)
规格
目的・动作
- 容易检查工件的孔槽的深度(比设定值深的工件判定为良品)
- 更换金属模型时初步检查和根据打造支杆的疲劳界限,会发生折断等等不良(为了不将其流转到后面的工序进行抽检)
- 很容易就实现上下夹具同时退避,从安装工件到检查工件的程序尽早施行
- 通过两手作业检查滑块的高度注视滑块的上浮用眼睛确认
- 动作
- 1.工件固定
- 2.到工件的检查位置
- 3.插入定位滑块
- 4.降低上底座(直到碰到止动螺栓)
- 5.用眼睛确认喷射滑块有无上浮
(喷射滑块还是一般插着的状态)
环境・操作性
- 利用直动导轨和弹簧的手动结构
- 抽检中使用(不使用的时候,定位滑块通过插在滑块用衬套中进行保管)
- 喷射滑块的上浮用眼睛确认,判定工件的合适与否
- 为了方便用眼睛判定,需要根据操作者研究高度的设置
对象工件
- 工件:模铸零件
- 外形:130×125×56.5[mm]
- 质量:350[g]
特征
动作规格・尺寸
- 外形尺寸:L525×W300×H234[mm]
精度· 负载
- 必要精度
- 工件中的基准孔槽(Φ6mm)设定为两处时,工件中的孔槽的深度为10[mm]以上
- 对于检查孔槽精度±1[mm]定位孔槽的精度设定为±0.5[mm],可以插入喷射滑块
主要零件的选型依据
- 压缩弹簧
- 工件固定时,能保持上侧夹具总重量的弹簧
13.2mm弯曲的反作用力26.4[N] - 手动按压时需要的力度以下的反作用力
行程12[mm]时反作用力30[N]以下
- 工件固定时,能保持上侧夹具总重量的弹簧
设计要点
主要零件的计算过程
- 压缩弹簧
- 工件固定时(反压上侧夹具部位总重量的弹簧力)
上侧夹具部位总重量: 2.68[kg]=26.4[N]、弹簧弯曲:x1=14[mm]
计算公式:反作用力F=kx(弹簧根数) ⇒ k=F/x1(弹簧根数)=26.4/14/2=0.94[N・mm]
弹簧定额:k=1[N・mm]、自由长:选定80[mm]
根据公式F1=1×14×2=28[N]≧26.4[N],因此成立 - 检查时(手动按压时需要的力度)
手动按压时需要的力度:30[N]以下
检查时的弹簧弯曲:x2=27.5[mm]
检查时的反作用力:F2=k×2(弹簧数量)=1×27.5×2=55[N]
手动按压时需要的力度:根据公式F3=55[N]-26.4[N]≧28.6[N],因此成立
- 工件固定时(反压上侧夹具部位总重量的弹簧力)
构造制作与设计要点
- 为了定位栓的前端变成尖锥状,工件歪了也能效仿定位销
- 4根支柱里,只有两根压低工作台而定位上部支座
- 上部支座的空心部分目的是轻量化及和弹簧的平衡