No.007319 托盘堆积组件
发布日期: 2023-10-25
规格
目的・动作
- 使用米思米零件组装的堆积工件的机构
- 通过感应器工件停止,堆积起来
- 结束工序后的空箱被运送回来,堆积起来(回收时为确保安全,需开启停止开关)
对象工件
- 空托盘
- W330×D340×H45[mm]
- 工件单体质量:1[kg]
- 工件最大质量:4[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 上下行程:50[mm]
- 左右行程:20[mm]
- 外形尺寸:W732×D500×H446[mm]
精度· 负载
- 堆积4个托盘时的荷重:39.2[N]
主要零件的选型依据
- 气动组件
- 上下升降机构,可通过米思米标准品完全实现
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证模块组建的气缸推力是否满足负荷
- 这次使用的模块组件的气缸推力
- 使用压力=0.4[MPa]
- 管子内径=63[mm]
- 负荷率50%
- 气缸推力F[N]=负荷率η[%]×使用压力P[MPa]×管子内径横断面积A[mm²]
F=0.5×0.4×(π×63²/4)=623[N] - 因为气缸左右有两个地方,Fa=F×2=623×2=1246[N]
- 模块组件承载的全部荷重(包括两个地方)Fb=150[N]
- 堆积4个托盘时的荷重 Fc=1kg×4×9.8=39.2[N]
Fa>Fb+Fc(150+39.2)
1246[N]>189.2[N] - 此外,组件上的动量为
模块组建的容许动量Mb=7.7[Nm]
模块组件间的距离L=0.472[m]
2点支持的等分布荷重的动量Mba=Fc×L/8=49×0.472/8=2.891[Nm]
Mb>Mba,因此成立
- 验证左右带导轨的气缸上承受的动量在允许值内
- 堆积4个托盘时的荷重:F=49[N]
- 如果两侧均等分布,单测为:Fs=39.2/2=19.6[N]
- 带导轨气缸的耐横荷重(φ20、st20):W=52[N] >Fs=19.6[N]
容许
构造制作与设计要点
- 气动组件是在使用共通阀的同时,保持空气管的长度尽量相同,此外,调整能够同步使用流速调节阀
- 因为只能靠视线进行调整同步精度不高,设想基本不需要精度的单纯的作业
- 感应器支架上安装的上部的感应器验证工件是否满载。使用下部的感应器检测工件是否到达
- 托盘渐渐堆积的话,拔掉左右的钩子时,掉落,在小型输送机上产生冲击荷重,需要考虑这点进行小型输送机的设计
技术计算链接
- 带导轨气缸的概要