No.007321 不需要锁定的止动装置

发布日期: 2023-10-25

No.007321 不需要锁定的止动装置

规格

目的・动作

  • 仅有的倾斜小型输送机上流转工件的止动螺栓
  • 因为单动气缸,因此不需要定位销
  • 气缸上安装托盘,托盘触碰到工件时停止
  • 通过的情况下,拉动气缸,使托盘不影响工件

环境・操作性

  • 因为使用单动牵引型,没有空气气缸也不会下降,对于能量下降时工件也需要流转的情况有效(行程端不需要固定)

对象工件

  • 托盘
  • 外形:W170×D100×H10[mm]
  • 工件质量:1[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 气缸行程:20[mm]
  • 外形尺寸:W300×D150×H144[mm]

精度· 负载

  • 气缸举起托盘的重量:0.5[kg]

主要零件的选型依据

  • 气缸
    • 为了使工件停止,选择可以承受安装托盘的重量的有弹力的单作用牵引式气缸

设计要点

主要零件的计算过程

  • 验证气缸内部的单作用反弹力是否合适
    • 选择可以承受托盘重量的有弹力的单作用牵引式气缸
    • 气缸行程需要达到20[mm]
    • 弹簧上施加的重量=0.5[kg]
    • 弹簧上施加的力F=0.5×9.8=4.9[N]
    • 这次选定的气缸的反弹力Fa=24[N]
      Fa>F,因此成立
    • 这次设定的可以承受托盘重量的弹簧的必要荷重满足行程20[mm]的条件的,其外围直径只能为φ50以上,因此要较大外围直径的气缸

构造制作与设计要点

  • 使用单作用牵引式气缸上部位置作为基准,停止时根据弹力,不从上面施加力就可定位
  • 本来线性衬套中放入滚珠,能承受从侧面产生的冲击(负荷施加在滚珠上),对于上下升降有优势。因此,采用可以承受侧面负荷的滑动轴承
  • 为了选定弹簧的必要荷重满足行程20[mm]的条件的,要较大的外围直径的气缸
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×