No.007329 内径芯偏差测定表
发布日期: 2023-10-26
规格
目的・动作
- 确认加工后的模铸工件的内径公差和偏差是否在规格值之内的夹具
- 测定对应工件上销的位置测定孔槽的偏差和内径公差
- 另外制作标准件,决定测定基准(公差:全周指示值和标准件的比较、偏差:全周测定的偏差)
- 压入衬套中央与底座托盘固定,测定子插入固定托盘进行固定
- 随着旋钮柱塞的销部ON/OFF,把测定子拉出拉进,在ON的状态时,可以将测定盒插入
环境・操作性
- 固定在工件上测定的规,利用两面的宽度手动翻转的结构
- 为了使测定盒装入装置中,操作员在测定时需要边追踪测定盒的信号表示边确认
- 测定时施加在工件上的拉伸弹簧荷重差不多为4.5[N],测定子前端是SR形状,因为十分平滑,不会损伤到工件
对象工件
- 工件:模铸零件(销被压入到工件中)
- 外形:φ200×H80[mm]
- 重量:1.5[kg]
特征
动作规格・尺寸
- 检查内径:φ60[mm]
- 工件最小径部尺寸:φ54.4[mm]
- 旋钮柱塞行程:5[mm]
- 压缩弹簧弯曲:7[mm]
- 外形:W140×D230×H162[mm]
精度· 负载
- 测定公差
- 内径:φ60 +0.05/0 偏差:0.05
- 弹簧荷重
- 行程6.8[mm],荷重7.8[N]以下
主要零件的选型依据
- 压缩弹簧
- 用手选定可压缩的弹簧荷重的东西
- 信号盒
- 精度:0.02[mm]
- 测定范围:5.0[mm]
- 输出方式:用液晶表示
- 因为满足规格,因此选定
- 旋钮柱塞
- 主体(树脂)强度用单体测试验证后使用
设计要点
主要零件的计算过程
- 验证弹簧荷重、操作荷重是否合适
- 压缩弹簧
- 预选零件:WL8-20、弹簧定数:k=1.0[N/mm]、自由长:L=20[mm]、最大荷重:F=7.8[N]
- 运作时弹簧弯曲量:因为x=6.8[mm],根据F=kx
得出F=1.0[N/mm]×6.8[mm]=6.8[N]<7.8[N],因此成立
- 操作荷重
- F=运作时弹簧荷重+旋钮柱塞内部弹簧荷重
F=6.8+3.0=9.8[N]
成人的操作者在操作上没有问题的程度
- F=运作时弹簧荷重+旋钮柱塞内部弹簧荷重
构造制作与设计要点
- 底座托盘中央的衬套部位考虑到要有耐磨性,进行淬火,将底座托盘压入,实现一体化
- 测定子在测定一侧的时候,如果插入・取出的话,规可能会被破坏,因此必须要要贯彻确认操作手册等说明内容。另外需要将旋钮柱塞和测定子的状态说明贴在夹具上
- 加工形状复杂的工件,在单纯形状的基础上,实机同样的设定工件,期待制作精良产品