配图和单元图所需的“零件清单”的要点是什么?
发布日期: 2023-09-12
我想你在平时工作中经常会创建“零件清单”吧。但是你可曾深入思考过“零件清单”所具有的重要作用以及与“组装图”、“单元图”之间的相互关联吗?其实“零件清单”可以说是制造业工作的根本,非常重要。另外,即使是像PLM那样管理整个产品开发的系统,也将零件清单视为根本,将其与附带的数据(图纸、3D数据、技术文件)关联起来进行管理。
“零件清单”顾名思义是用于产品和组件的零件的一览表。
它没有规定的格式,通常以适合公司业务流程的独有格式加以运用。另外,在制造产品时,“零件清单”会与“组装图”、“单元图”配套使用。使用“零件清单”的部门涉及公司内部几乎所有的部门,例如销售、设计、生产技术、制造、采购、资材等。部分企业还会在“组装图”、“单元图”上列示“零件清单”,以便利用一张图纸就能够安排全套业务,但是需要注意的是,这样一来,在产品出现了变更时,就需要对“外形图”和“零件清单”进行变更。如果是引进了PLM的企业,就无需在“组装图”、“单元图”上列示“零件清单”了。
- 是汇总了作为产品基础的零件构成的表格,是一切的基准。
- 由设计部门创建,在设计变更时也由设计部门变更。
- 或者列示在“组装图”和“单元图”上或者与之配套使用。
- 是汇总了基于制造计划的产品构成的表,根据“设计零件清单”创建。
- 根据零件采购和计划交货期,由制造管理部门创建。
- 有时要追加“设计零件清单”中所没有的项目。
- 有的公司经营各种各样的零件。
- 维修零件清单(设备的全套维修零件)
- 试制品的零件清单
简单打个比方,就如同个人身份证号。
“零件编号”是赋予该零件的独一无二的名称,分为诸如“ABC0012”一类的无含义的编号和诸如“Gear-0012”那样的示出零件种类的有含义的编号。
简单打个比方,就如同姓氏、名字、性别。
根据零件名称即可了解到零件的身份,诸如命名为“螺栓”、“电机支架”等。
在EBOM和MBOM中,项目有可能会不同。例如,供应商等制造方面需要的项目仅记载在MBOM上。此外,还有配合公司业务流程的项目,例如会记载定额、重量、价格等。但“零件清单”的输入项目会因此变得过多,而不便使用。
很多正在实践3维“开发流程”的公司都是以零件清单为基础,将3维数据、2维图纸以及各种设计信息关联在一起进行管理,通过与核心IT系统(PLM、PDM等)联动,从而能够在全公司范围内使用。零件清单正是如此重要的手段。许多PLM系统被设计成能够利用零件清单(BOM)管理所有的信息,由此实现了跨越部门之间界限的产品开发。