No.007347 简易手动特性检查机构

发布日期: 2024-01-02

No.007347 简易手动特性检查机构

规格

目的・动作

  • 用接触块检查电气特性的夹具
  • 引出工件导轨,放置好工件后移动到检查位置
  • 操作杠杆,检查工件的电气特性
  • 结果在另外设置的表示部位确认

环境・操作性

  • 手动检查用以对应少量生产的夹具
  • 能由操作者进行放置・检查工件的操作

对象工件

  • 工件:组装在盒子中的电子线路板
  • 尺寸:W80×D80×H50[mm](包含盒子尺寸)
  • 质量:0.5[kg]

特征

动作规格・尺寸

  • 外形:W290×D302×H228[mm]
  • 杠杆旋转半径:260[mm]

精度· 负载

  • 设想的杠杆压力:26[N]以上

主要零件的选型依据

  • 压缩弹簧
    • 选定可手动压缩的

设计要点

主要零件的计算过程

  • 根据弹簧的反作用力验证是否在设想的压力范围内
  • 压缩弹簧荷重
    • 计算公式:反作用力F=nkx
    • 10根探针的弹力:f=0.98×10=9.8[N]
    • 弹簧承受的自重:R=9.8[N]
    • 从翻转中心到推动螺栓的距离:A=76[mm]
    • 从翻转中心到杠杆上手按压的位置:B=217.7[mm]
    • 假设操作荷重W为W=26[N]
    • 弹簧荷重:F=(BW-(f-R)×A)A=(217.7×26-(9.8-9.8)×76)/76=74.5[N]
    • 操作结束时设想的弯曲度:x=67.6[mm]
    • 弹簧根数:n=2
    • k=F/nx=74.5/(2×67.6)=0.55
    • 选定弹簧恒数:k=0.55[N/mm]
    • 固定长度:100[mm]、自由长度:130[mm]
      使用该弹簧的话,在设想操作荷重范围内

构造制作与设计要点

  • 探针夹为了不具有通电性因此使用树脂(POM)
  • 止动螺栓位置为止工件底座的长度拉出一般,这样能很简单地就将工件投入
  • 根据杠杆比的关系,能够用比弹簧荷重小的操作荷重的力压缩的构造
  • 铰链部位上使用铰链等,意识需要低成本,从而选定零件
  • 探针是用导向轴、衬套来支撑,但因用过大的力操作时,铰链可能会脱落,所以作为维护项目
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×
非标件量产 对应中!
meviy可对应非标件的批量需求 量大价优、质量交期稳定
×